Varno delovanje v neugodnih okoljih
Plošča ecomatPanel je bila zasnovana za uporabo v neugodnih okoljih v voznikovi kabini. Vrtljivi gumb in funkcijske tipke so dovolj veliki, da zagotovijo preprosto rokovanje, tudi če nosite rokavice. Vrtljivi gumb je tudi opremljen s 4-smernim gumbom (gor/dol/levo/desno). S tem se omogoči hitro krmarjenje po menijih z nastavitvami. Dodatno preklopno funkcijo je mogoče sprožiti s pritiskom na vrtljivi gumb (funkcija pritiska).
Barvna povratna informacija
Osvetljeni obroč okrog vrtljivega gumba, sestavljen iz štirih segmentov, in osvetljene tipke zagotavljajo jasen pregled nastavljenih funkcij. Vse svetlobne elemente LED je mogoče nastaviti ločeno in jim dodeliti posamezne barve.
Preprosta vključitev v plošče
Vmesnik CAN
Komunikacija je učinkovita zaradi vgrajenega vmesnika CAN. Prek tega vmesnika je mogoč nadzor nad posameznimi segmenti LED, izvede pa se lahko tudi poizvedba po stanju tipk in upravljalne glave.
Plug & play z zasloni ifm
Plošča ecomatPanel je zasnovana za neposredno komunikacijo z dialognimi moduli ifm za mobilne aplikacije (zasloni ecomat). Ko dialogni modul priključite prek vodila CAN, je mogoče neposredno oceniti tipke in lučke LED plošče ecomatPanel v programu aplikacije ter jih uporabiti za upravljalne funkcije zaslona. Inovacija: programiranje komunikacijskega vmesnika ni potrebno.
Zasnovan za robustne vrste uporabe
Ploščo ecomatPanel je mogoče uporabiti v 12- in 24-voltnih omrežjih v kabini. Visoka stopnja zaščite IP 65 in zaprta površina zagotavljata zaščito tudi v neželenih pogojih okolice. Celo ekstremne temperature ali trajni udarci in vibracije ne vplivajo na delovanje plošče ecomatPanel.