1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Industrijska komunikacija
  4. Ključ za industrijski IoT

Ključ za industrijski IoT

  • Predhodno konfigurirano, kartica SIM ni potrebna
  • Nadzorna plošča na spletni podlagi za vizualizacijo in analizo podatkov v oblaku
  • E-poštna ali besedilna sporočila, ko so mejne vrednosti presežene

Izboljšana učinkovitost zaradi IO-Linka

  • Podatki senzorja z IO-Linkom se pošljejo neposredno prek mobilnega omrežja v oblak
  • Priključiti je mogoče dva senzorja z IO-Linkom

Povezava v oblaku za vse senzorje z IO-Linkom
Prehod IoT prepozna do dva priključena senzorja z IO-Linkom in samodejno pošlje njune procesne vrednosti prek mobilnega omrežja GSM v oblak, v katerem se podatki shranijo. Uporabnik lahko vizualizira in analizira podatke prek nadzorne plošče na podlagi omrežja.

Alarmi se pošljejo kot besedilna sporočila ali e-pošta
Nekaj klikov z miško zadostuje, da se nastavijo mejne vrednosti v nadzorni plošči, da je mogoče opozoriti upravljavca naprave po e-pošti ali z besedilnim sporočilom, kadar so vrednosti presežene ali niso dosežene.

Izvoz
Podatke vseh senzorjev je mogoče kadar koli povzeti in samodejno izvoziti kot poročilo.

Od senzorja do IoT
Informacije o senzorju je mogoče zbirati neposredno in jih poslati v oblak brez potrebe po kakršni koli povezavi s krmilnikom, računalnikom ali omrežjem podjetja. Razen oskrbe z napetostjo in razpoložljivosti omrežja GSM prehod ne potrebuje infrastrukture. Kot vsi izdelki ifm je to čvrsta enota z visoko stopnjo zaščite IP 65. Zato jo je mogoče uporabljati v neugodnih industrijskih okoljih.

Primeri uporabe
Prehod je primeren za vse vrste uporabe, ki primarno ne zahtevajo trajnega prenosa izmerjenih vrednosti v dejanskem času. Prehod je mogoče uporabljati celo za spremljanje in ocenjevanje oddaljenih delov naprave, ki niso povezani z infrastrukturo podjetja.

Na primer:

  • Spremljanje rezervoarja z uporabo kapacitivne neprekinjene stopnje senzorja tipa KQ10xx
  • Merjenje porabe stisnjenega zraka in spremljanje puščanja z uporabo merilnika stisnjenega zraka tipa SDxxxx
  • Spremljanje ventilatorjev z uporabo vibracijskega diagnostičnega senzorja tipa VVBxxx
  • Spremljanje ventilov z uporabo senzorja ventila tipa MVQxxx