1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Priključitvena tehnologija
  4. Posebna tehnologija povezave od senzorja do ERP

Posebna tehnologija povezave od senzorja do ERP

ecolink EVF zdaj tudi z ethernetno povezavo M12 za module z IO-Link in spojnike RJ45 – posebej za higienična in mokra območja

  • Brez halogenov in silikona
  • Oblikovana matica z izboljšanim oprijemom optimalno zatesni tudi, če je zategnjena ročno
  • Trajna zaščita pred vibracijami z obrisom žaginega zobca
  • Visoka odpornost materiala na običajna čistilna sredstva v živilski industriji

ecolink M12 za higienična in mokra območja v živilski industriji
Večina aplikacij zahteva posebne rešitve. Samo zelo kakovostni materiali, varni proizvodni procesi in nameščanje brez napak pomenijo dolgoročni uspeh. Asimetrično delujoča zaščita pred vibracijami trdno drži spojno matico v položaju, kar zagotavlja optimalno in trajno zatesnitev. Za nameščanje in odstranjevanje niso potrebna orodja, saj lahko to brez težav storite ročno. Zelo kakovostni materiali so se zlasti prilagodili vrsti uporabe, intenzivni nadzor med in po proizvodnji pa zagotavlja najvišje standarde kakovosti.