- Novice o izdelkih
- IO-Link
- Naprava z IO-Link za zbiranje in pretvarjanje digitalnih signalov
Naprava z IO-Link za zbiranje in pretvarjanje digitalnih signalov

Decentralizirani vhodni modul z IO-Link za terensko uporabo – prvič tudi za higienična območja
- Učinkovita povezava binarnih senzorjev z IO-Link
- IO-Link masterju doda do 20 digitalnih vhodov
- Za uporabo v industrijskih vrstah uporabe in nova različica za higienična območja
- Visoka stopnja zaščite IP 68/69K
- Predobdelava vhodnih signalov prek filtrov za digitalne vhode
Decentralizirano zbiranje digitalnih signalov prek povezave IO-Link
Novi vhodni moduli s povezavo IO-Link za terensko uporabo omogočajo preprosto in ekonomično dodajanje do 20 digitalnih vhodov k IO-Link masterju. Aktivacija filtrov digitalnih vhodov, npr. iztekanje, raztezanje ali obračanje, omogoča preprosto optimizacijo vhodnih signalov.
Vrste uporabe
Modul je na voljo v dveh zasnovah: Oranžni terenski modul serije za hladilna sredstva je odporen na olja in hladilna sredstva ter primeren za splošno uporabo v industriji. Sivi modul je idealno primeren za higienično uporabo in za živila zaradi uporabljenih materialov v ohišju. Ima najvišjo stopnjo zaščite IP 68 / IP 69K.
Terenski moduli s povezavo IO-Link
Na te module lahko priključite do 20 običajnih senzorjev. IO-Link prenaša signale do katerega koli IO-Link masterja/krmilnika PLC prek enega kabla M12 brez oklopa. Posebna funkcija modulov je predhodna obdelava vhodnih signalov prek različnih filtrov, preden jih preda povezavi IO-Link. Na voljo so naslednji filtri: iztekanje (zatre signale šuma), raztezanje (daljši signali), obračanje. To omogoča zanesljivo zaznavanje signalov z minimalnim trajanjem 1,5 ms. Decentralizirano nastavljanje položaja modula zmanjša stroške za ožičenje in zaradi tega so zapleteni kabli zastarela rešitev. V nasprotju s sistemi vodil povezava IO-Link ne zahteva konfiguracije ali naslavljanja. S tem se nameščanje poenostavi. Pina 2 in 4 vsake vtičnice M12 sta konfigurirana kot binarna vhoda. To pomeni, da je mogoče dvojne senzorje, običajno zaprte ali običajno odprte, brez težav povezati. Vhodi imajo polno zaščito pred preobremenitvijo in kratkim stikom.