You probably do not come from: Slovenia.  If necessary, change to: United States
  1. Domača stran
  2. Novice o izdelkih
  3. Senzorji v procesih
  4. Mehatronski senzorji pretoka, zasnovani posebej za olja

Mehatronski senzorji pretoka, zasnovani posebej za olja

Natančno izmerjene vrednosti zaradi posebne prilagoditve na olje za volumetrične količine pretoka do 200 l/min ter vdelano merjenje in prilagajanje temperature

  • Posebej prilagojeno za olje za optimalne rezultate merjenja
  • Volumetrične količine pretoka do 200 l/min
  • Vdelano merjenje in izravnavanje temperature
  • Tlačna odpornost do 100 barov
  • Prenos izmerjene vrednosti brez izgub zaradi pretvarjanja in preprosta nastavitev prek IO-Link
  • Vhodne in izhodne dolžine cevi niso potrebne

Različne vrste uporabe
Različni mediji zahtevajo različne lastnosti senzorja. Z novim mehatronskim senzorjem pretoka, zasnovanim posebej za olja, nudi družba ifm popolno kombinacijo natančnosti, hitrosti in prilagodljivosti vrsti uporabe. To tudi poveča ekonomičnost.
Visoka zmogljivost
Zaradi zapletenega prilagajanja med proizvodnjo in uporabe za olje specifičnih mehanskih delov novi senzor ne zagotavlja le natančno izmerjenih vrednosti za izbrano krivuljo olja. Prav tako se razlikuje po vdelani izravnavi temperature. ifm nudi tudi posebej zasnovane posebne enote za določene viskoznosti olja, npr. v letalski industriji.

Izdelki