• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Avtomatizacija ladij
  2. Spremljanje sistema za balastno vodo

Spremljanje sistema za balastno vodo

Sistemi za balastno vodo so nepogrešljivi za varno delovanje ladij, saj služijo za stabilizacijo plovila. Sistem sestavljajo predvsem rezervoarji za balastno vodo, črpalke, razdelilne cevi, dovodi surove vode, zasloni in sistem za čiščenje vode ter ventili, senzorji in krmilniki za upravljanje teh naprav. Senzorji podjetja ifm zagotavljajo zanesljivo in neprekinjeno delovanje brez vzdrževanja.

Senzorji nivoja zanesljivo spremljajo mejne nivoje balastnih rezervoarjev, tlačni senzorji in senzorji pretoka pa zagotavljajo pomembne podatke za delovanje črpalk in jih ščitijo pred suhim tekom.

Pnevmatsko gnani ventili in zaporni ventili se uporabljajo za nadzor pretoka vode v ceveh. Dvojni induktivni senzorji zagotavljajo zanesljivo povratno informacijo o položaju za pnevmatske aktuatorje ventilov in ventile.

Delujejo v kombinaciji s preklopnim ciljem (tako imenovanim »ploščkom«) in zaznavajo »odprt« in »zaprt« položaj ventila.

Rešitve

Zaščita črpalk pred suhim tekom

Vgrajeni magnetno-induktivni senzorji volumetričnega pretoka serije SM spremljajo pretok balastne vode. Zaznavajo tri procesne vrednosti: volumetrično količino pretoka, porabljeno količino in temperaturo medija. Robustno ohišje iz nerjavnega jekla in visoka stopnja zaščite zagotavljata visoko varnost tudi v zahtevnih okoljih.

Kompaktni senzor pretoka SA z dovoljenjem DNV in prikazovalnikom je mogoče enostavno prilagoditi na cev zaradi širokega izbora procesnih adapterjev. Kritično stanje suhega teka črpalke je jasno označeno s spremembo zelene/rdeče barve na zaslonu.

Senzor nivoja tipa LMC z dovoljenjem DNV ščiti črpalke pred suhim tekom z zgodnjim odkrivanjem praznine v napajalni cevi.

Neprekinjene povratne informacije o položaju

V procesih, kjer se uporabljajo tekočine, zrak ali plini, se za doziranje in nadzor uporabljajo ventili. Dvojni induktivni senzorji serije IN zagotavljajo zanesljivo povratno informacijo o položaju vklopa/izklopa ventila na pnevmatskih aktuatorjih ventila in ventilih. Delujejo v kombinaciji s preklopnim ciljem (tako imenovanim »ploščkom«).

Če je potrebna stalna povratna informacija o položaju ali tretja preklopna točka, je pametni senzor ventila MVQ prava rešitev za uporabo. To omogoča vzdrževanje ventila na podlagi stanja z zgodnjim odkrivanjem usedlin ali obrabe tesnila.