• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Avtomatizacija ladij
  2. Spremljanje hidravličnih agregatov na žerjavih

Spremljanje hidravličnih agregatov na žerjavih

Hidravlični pogonski sistemi se običajno uporabljajo za dvigovanje težkih tovorov ter upravljanje žerjavov s koluti in teleskopskih žerjavov. Hidravlični agregat je srce hidravličnega sistema in zagotavlja energijo za delovanje hidravličnih valjev: najpomembnejših pogonskih elementov v hidravliki.

Senzorji ifm omogočajo zanesljivo, neprekinjeno delovanje in zahtevajo malo vzdrževanja hidravličnega sistema.

Senzorji nivoja se uporabljajo za neprekinjeno spremljanje nivoja v rezervoarju in pomembno prispevajo k varovanju okolja z zagotavljanjem zanesljive zaščite pred čezmernim pretokom.

Tlačni senzorji spremljajo tlak v sistemu. Temperaturni senzorji spremljajo temperaturo hidravličnega olja.

Moduli z IO-Linkom zbirajo signale senzorja na hidravličnem agregatu in jih posredujejo krmilniku. S tem se zmanjšajo stroški ožičenja in zapleteni kabelski snopi postanejo nepotrebni.

Rešitve

Nadzor tlaka, nivoja in temperature

Pretvorniki tlaka tipa PT z dovoljenjem DNV zagotavljajo podatke o sistemskem tlaku v hidravličnem krogu, ki je potreben za krmiljenje ventilov. Oddajniki temperature tipa TA z dovoljenjem DNV meri temperaturo hidravličnega olja in zagotavlja visoko natančnost v celotnem območju merjenja temperature.

Senzor nivoja tipa LMC z dovoljenjem DNV ščiti črpalke pred suhim tekom z zgodnjim zaznavanjem nizkega nivoja.

Spremljanje kakovosti olja

Onesnaženost in koncentracija vode sta pokazatelja kakovosti olja in dajeta upravljavcu priložnost za menjavo olja ob pravem času, da prepreči poškodbe in stroške popravila hidravličnega sistema.

Senzor oljnih delcev LDP spremlja stopnjo čistosti oziroma stopnjo onesnaženosti hidravličnih olj.

Voda na splošno ni zaželena v hidravličnih tekočinah in mazivih. Visoke koncentracije vode lahko resno vplivajo na delovanje ali celo povzročijo škodo.

Senzor vlažnosti olja LDH meri relativno vlažnost hidravličnega olja.