- Avtomatizacija ladij
- Spremljanje pogonov in krmilnih propelerjev
Spremljanje pogonov in krmilnih propelerjev
Za sodobne ladje je značilna hibridna pogonska enota, sestavljena iz motorja z notranjim izgorevanjem in elektromotorja. Vendar so motorji, zobniki, ležaji in gredi izpostavljeni velikim mehanskim obremenitvam.
Spremljanje stanja pogonov na podlagi stanja omogoča zgodnje odkrivanje prihajajočih poškodb stroja, načrtovanje vzdrževanja še na odprtem morju, s čimer se zmanjšajo stroški in/ali čas v pristaniščih.
Med delovanjem so zobniki in motorji izpostavljeni velikim mehanskim silam, ki povzročajo stalno obrabo, na primer zobnikov in kotalnih ležajev. Vrteči se strojni deli zobnikov in motorjev med delovanjem povzročajo vibracije. Zaradi obrabe ležajev in zobatih koles ter neuravnoteženosti in neporavnanosti se poveča amplituda nihanja, ki je dobro merilo stanja stroja.
Rešitve
Stanje neuravnoteženosti, ležajev ali zobnikov je mogoče spremljati s sistemi za spremljanje vibracij, ki se uporabljajo za vzdrževanje strojev na in naprav na podlagi njihovega stanja. To omogoča pravočasno odkrivanje poškodb stroja in preprečevanje drage posledične škode.
Ker je mazivnost olja odvisna od njegove temperature, se temperatura olja v sistemu za mazanje zobnikov z recirkulacijskim oljem neprekinjeno spremlja s kompaktnimi oddajniki, da se zagotovi visoka stopnja brezhibnosti stroja. Razlika v temperaturi olja med dovodno in povratno linijo je zanesljiv dolgoročni kazalnik stanja zobnika in pričakovane življenjske dobe.