Inoviranje iz strasti in s strastjo
Več kot
1.400 patentov
Vsako leto pa se jim pridruži več kot 100 novih. Ker vedno razmišljamo vnaprej. Zase in za svoje stranke.
Več kot
1.500 inovatorjev
Naši zaposleni na področju raziskav in razvoja so gonilna sila našega napredka.
12%
za inovacije
Inovacijski procesi zahtevajo finančna sredstva. Danes bolj kot kdaj koli prej. V to področje dosledno vlagamo.
Odličnost na področju
inovacij in oblikovanja
Inovacije morajo biti primerne za vsakdanjo uporabo. Priznanja, kot sta Hermes Award in Red Dot Award, potrjujejo naš uspeh.
Zgodba o uspehu družbe ifm temelji na nenehnih inovacijah in se je začela leta 1969, ko je bilo podjetje ustanovljeno, z izumom induktivnega približevalnega stikala. S tem so bili postavljeni tudi temelji za celovito avtomatizacijo industrije. Danes se v vseh industrijskih panogah uporabljajo milijoni sodobnih induktivnih senzorjev, ki so postali nepogrešljivi.
Prelomne svetovne novosti
Podjetje je z leti dodalo številne druge inovativne izdelke. Od popolnoma kovinskih induktivnih varnostnih senzorjev, senzorjev vibracij in higienskih senzorjev pretoka s tehnologijo IO-Link ter uporabniku prijazne platforme IIoT, ki ne zahteva programiranja, do optoelektronskih senzorjev in 3D-kamer z visoko zmogljivo tehnologijo PMD – inovacije družbe ifm vedno znova postavljajo nove standarde.
Sooblikovanje prihodnosti avtomatizacije
Družba ifm je vedno v ospredju tudi pri razvoju inovativnih in prelomnih standardov avtomatizacije. Družba ifm s tehnologijama AS-i in IO-Link ter novo brezžično tehnologijo mioty dejavno usmerja prihodnost industrijske avtomatizacije in digitalizacije.
Inovacije v praksi
Kako uspešno uvesti inovacije v vsakodnevne industrijske procese? Podjetja v skoraj vseh panogah uporabljajo našo zanesljivo senzorsko tehnologijo in digitalne rešitve za izkoriščanje novega potenciala.
Omnia
Podjetje Easybräu-Velo, ki je del skupine Omnia Technologies, razvija celovite varilnice za proizvodnjo piva. Za učinkovitejši postopek varjenja piva se podjetje zanaša na inovativne rešitve za avtomatizacijo specializiranega dobavitelja ifm.
Ford
Ford lahko z inovativno brezžično tehnologijo mioty zanesljivo in energijsko učinkovito prenaša podatke na velike razdalje. Inteligentno povezovanje senzorjev omogoča prediktivno vzdrževanje ter hkrati izboljšuje zanesljivost obratovanja in energijsko učinkovitost.
CVA
Družba CVA s pametno senzorsko tehnologijo in platformo IIoT moneo digitalizira spremljanje več kot 30 hidroelektrarn. Ta inovativna rešitev za spremljanje stanja omogoča zanesljivo spremljanje na daljavo in tako prispeva k učinkoviti trajnostni proizvodnji energije.
Ne kot namen samo po sebi, temveč zaradi dodane vrednosti
V družbi ifm svoje strokovno znanje in navdušenje usmerjamo v razvoj inovativnih izdelkov. Vendar se ne osredotočamo na inovacije zaradi njih samih, temveč na dobiček, napredek in dodano vrednost, ki jih lahko naše stranke dosežejo s temi novimi izdelki, tehnologijami in rešitvami.
ifm na kratko
Pridobite vpogled v družbo ifm. Po čem izstopamo? Za kaj se zavzemamo?
Trajnost
ifm se zavzema za trajnostni razvoj izdelkov in inovativne tehnologije.
Moj ifm
Z osebnim računom lahko hitro in učinkovito upravljate s svojimi naročili.
Sejmi
ifm se udeležuje sejmov po vsem svetu in predstavlja inovacije.