- Izdelki
- ZB0029
Vmesnik AS-i za zaganjač motorja za trifazne motorje
ZB0029
PowerSwitch 0,5A 0,12KW
Vmesnik AS-i za zaganjač motorja za trifazne motorje
ZB0029
PowerSwitch 0,5A 0,12KW
- Uporabniku prijazen zagon in preklop trifaznih motorjev
- Zanesljiva zaščita pred preobremenitvijo in kratkim stikom
- Z vmesnikom AS-i
- Reverzni preklop za dve smeri vitja
- Jasno vidne LED lučke za prikaz delovanja, funkcij in stanja preklopa
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 250 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 0,3 |
Watchdog integriran | da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov | Število digitalnih vhodov: 4; Število digitalnih izhodov: 4 |
---|
Vhodi
Število digitalnih vhodov | 4 |
---|---|
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov | PNP |
Napajanje senzorja vhodov | AS-i |
Oskrba z napetostjo [V] | 20...30 |
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA] | 140 |
Visoki vhodni tok [mA] | 6...10 |
Nizki vhodni tok [mA] | 0...2 |
Visoka stopnja preklopa [V] | > 10 |
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki | da |
Izhodi
Električna izvedba | AS-i |
---|---|
Število digitalnih izhodov | 4 |
Območje napetosti DC [V] | 18...30; (po PELV) |
Območje napetosti AC [V] | 110...400 |
Obremenljivost toka po izhodu [mA] | 150; (zunanji izhodi: Dokaz kratkega stika; obračalni kontaktor: brez odpornosti na kratek stik) |
Galvansko ločeno | da |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...60 |
---|---|
Zaščita | IP 54 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
---|
Karakteristike AS-i
Različica AS-i | 2.0 |
---|---|
Razširjeni način naslavljanja | ne |
AS-i profil | S-7.0 |
V/I-konfiguracija AS-i [hex] | 7 |
AS-i ID kode [hex] | 0 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 1835 |
---|---|
Vrsta montaže | Hrbtna stenska montaža |
Mere [mm] | 180 x 182 x 90 |
Materiali | PC ojačeno s steklenimi vlakni; odporno proti ognju; odporno proti UV |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Opombe |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Embalažna enota | 1 Kosov |