- Izdelki
- RM6113
Absolutni kodirnik z več obrati s trdno cevko
RM6113
RM-8192-P24/K A
Absolutni kodirnik z več obrati s trdno cevko
RM6113
RM-8192-P24/K A
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: RM6101 Primerjava izdelkov: RM6113 / RM6101 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Ločljivost | možnost parametriranja ločljivost; 8192 koraki; 4096 obrati; 25 Bit |
---|---|
Komunikacijski vmesnik | SSI podatkovni vmesnik |
Zasnova tulca | trdna cev |
Premer cevke [mm] | 6 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 300 |
Maks. obrat, električni [U/min] | 6000 |
Izhodi
Koda | dvojna koda ali siva koda; (možnost parametriranja; časovna konstanta za izračun položaja: 0,5 ms) |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost | možnost parametriranja ločljivost; 8192 koraki; 4096 obrati; 25 Bit |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | SSI podatkovni vmesnik |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...70 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -30...80 |
Zaščita | IP 64 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Mere [mm] | Ø 58 / L = 73 | |
---|---|---|
Materiali | aluminij | |
Maks. obrat, mehanski [U/min] | 12000 | |
Maks. začetni vrtilni moment [Nm] | 1 | |
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] | 20 | |
Zasnova tulca | trdna cev | |
Premer cevke [mm] | 6 | |
Material cevke |
|
|
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke [N] | 10 | |
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N] | 20 |
Opombe
Opombe |
|
---|
Električni priključek
Spojnik: 1 x M23 (ifm 1001.11), radialno; Največja dolžina kabla: 100 m |
diagrami in grafikoni
Impulzni diagram
|
|
---|