- Izdelki
- RM6112
Absolutni kodirnik z več obrati s trdno cevko
RM6112
RM-4096-S24/B A
Absolutni kodirnik z več obrati s trdno cevko
RM6112
RM-4096-S24/B A
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Ločljivost | 4096 koraki; 4096 obrati; 24 Bit |
---|---|
Komunikacijski vmesnik | SSI podatkovni vmesnik |
Zasnova tulca | trdna cev |
Premer cevke [mm] | 6 |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 200 |
Maks. obrat, električni [U/min] | 6000 |
Izhodi
Koda | Siva koda; (naraščajoče vrednosti kod pri obratu v desno (vidne na gredi)) |
---|---|
Kodni signal | Vhod podatkov; TTL-združljivi signali; Takt in takt (obr.) iz gonilnikov v RS 485; izpis podatkov; sinhrono serijsko; TTL-zdržljivi signali podatki in podatki (obr.) |
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost | 4096 koraki; 4096 obrati; 24 Bit |
---|
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | SSI podatkovni vmesnik |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...85 |
---|---|
Skladiščna temperatura [°C] | -30...100 |
Zaščita | IP 64 |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Materiali | aluminij | |
---|---|---|
Maks. obrat, mehanski [U/min] | 10000 | |
Maks. začetni vrtilni moment [Nm] | 1 | |
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] | 20 | |
Zasnova tulca | trdna cev | |
Premer cevke [mm] | 6 | |
Material cevke |
|
|
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke [N] | 10 | |
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N] | 20 |
Opombe
Opombe |
|
---|
Električni priključek
Spojnik: 1 x, radialno; Največja dolžina kabla: 100 m |
diagrami in grafikoni
Impulzni diagram
|
|
---|