- Izdelki
- RM3004
Absolutni kodirnik z več obrati z votlo cevko
RM3004
RM-8192-E24/ U
Absolutni kodirnik z več obrati z votlo cevko
RM3004
RM-8192-E24/ U
- Za natančno določanje položaja, hitrosti, kotno in linearno merjenje
- Neposredni izhod vrednosti prek vmesnika PROFIBUS
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
- Visoka odpornost na udarce in vibracije
- Preprosta namestitev neposredno na tulec pogona
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: RM3008 Primerjava izdelkov: RM3004 / RM3008 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Značilnosti izdelka
Ločljivost | 8192 koraki; 4096 obrati; 25 Bit |
---|---|
Komunikacijski vmesnik | PROFIBUS DP |
Zasnova tulca | enostransko odprta votla gred |
Premer cevke [mm] | 12 |
Območje uporabe
Princip delovanja | absolutno |
---|---|
Vrsta obrata | večobratno |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Poraba toka [mA] | < 150 |
Maks. obrat, električni [U/min] | 6000 |
Izhodi
Koda | binarni kod |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Ločljivost | 8192 koraki; 4096 obrati; 25 Bit |
---|
Programska oprema/programiranje
Možnosti parametriranja | smer štetja vrednosti kod; Ločljivost; ničelna točka; mejna stikala HI in LO; detektor gibanja; ločevanje več obratov/en obrat |
---|---|
Diagnostične funkcije | alarmi; opozorila; status; serijska številka kodirnika |
Naslavljanje | stikalo za izbiro naslova; 0...126 |
Vmesniki
Komunikacijski vmesnik | PROFIBUS DP |
---|
Standardni prenos | DPV0 Class 2 / DPV2 Class 4 (EN50170) |
---|---|
Stopnja prenosa | ...12 Mbit/s |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...70 |
---|---|
Zaščita | IP 64; (na ohišju: IP 67; na gredi: IP 64) |
Dovoljenja/preverjanja
Odpornost na šoke |
|
||
---|---|---|---|
Odpornost proti vibracijam |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 574,2 | |
---|---|---|
Materiali | aluminij | |
Maks. začetni vrtilni moment [Nm] | 1 | |
Referenčni temperaturni vrtilni moment [°C] | 20 | |
Zasnova tulca | enostransko odprta votla gred | |
Premer cevke [mm] | 12 | |
Material cevke |
|
|
Maks. osna obremenitev cevke (na koncu cevke [N] | 10 | |
Maks. radialna obremenitev cevke (na koncu cevke) [N] | 20 | |
Maks. aksialni premik gredi [mm] | 1 | |
Pritrdilna prirobnica | Sklop statorja |
Električni priključek
Pritrdilna letev v priključnem prostoru: ; Največja dolžina kabla: 100 m; 400 m (1,5 Mb/s) |