Značilnosti izdelka
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 1 |
Merilno območje [MPa] |
0...40 |
Procesni priključek |
povezava z navojem G 1/4 notranji navoj |
Območje uporabe
Posebna značilnost |
pozlačeni kontakti |
Uporaba |
za industrijsko uporabo |
Mediji |
tekočine in plini |
Pogojno primerno za |
Za plinske medije je uporaba omejena na največ 25 barov. |
Temperatura medija [°C] |
-25...80 |
Min. porušitveni tlak [MPa] |
100 |
Tlačna trdnost [MPa] |
60 |
Vrsta tlaka |
relativni tlak |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
18...30 DC |
Poraba toka [mA] |
50 |
Min. upor izolacije [MΩ] |
100; (500 V DC) |
Zaščitni razred |
III |
Zaščita pred obratno polarnostjo |
da |
Zakasnitveni čas pripravljenosti [s] |
0,2 |
Watchdog integriran |
da |
Vhodi/izhodi
Število vhodov in izhodov |
Število digitalnih izhodov: 1 |
Izhodi
Skupno število izhodov |
1 |
Izhodni signal |
preklopni signal |
Električna izvedba |
PNP |
Število digitalnih izhodov |
1 |
Funkcija izhoda |
vklopni kontakt / izklopni kontakt; (možnost parametriranja) |
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] |
2 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] |
250 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] |
10 |
Zaščita pred kratkim stikom |
da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom |
impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo |
da |
Območje merjenja/nastavitve
Merilno območje [MPa] |
0...40 |
Točka nastavitve SP [MPa] |
2...40 |
Točka ponastavitve rP [MPa] |
1,2...39,2 |
V korakih po [MPa] |
0,4 |
Opomba o histerezi |
|
Natančnost / odstopanja
Natančnost preklopne točke [% od končne vrednosti] |
< ± 2,0 |
Natančnost ponavljanja [% od končne vrednosti] |
< ± 0,25; (z nihanji temperature < 10 K) |
Temperaturno drsenje na 10 K |
< ± 0,3 |
Programska oprema/programiranje
Poravnava preklopne točke |
tipka za programiranje |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...80 |
Skladiščna temperatura [°C] |
-40...100 |
Zaščita |
IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF sevano |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 VF prevoden |
10 V |
|
Odpornost na šoke |
DIN IEC 68-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Odpornost proti vibracijam |
DIN IEC 68-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
Mehanski podatki
Ohišje |
cilindrično |
Mere [mm] |
Ø 34 / L = 91,5 |
Materiali |
nerjavno jeklo (1.4305 / 303); PBT; PC; PA; NBR; EPDM/X; FKM |
Material v stiku z medijem |
nerjavno jeklo (1.4305 / 303); keramika; FKM |
Min. tlačni cikli |
100 milijonov |
Procesni priključek |
povezava z navojem G 1/4 notranji navoj |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
stikalno stanje |
LED, rumeno |
izmerjene vrednosti |
10 x LED, zeleno Ločljivost 10 % končne vrednosti |
|
Električni priključek
|
Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |