Reflektorska svetlobna zapora
OE0009
OER-V/OET-V/10M
Reflektorska svetlobna zapora
OE0009
OER-V/OET-V/10M
- Posebej prostorsko varčna zasnova
- Za uporabo, kjer je prostor omejen
- Dolg domet
- Za priključitev na preklopni ojačevalnik
- Robustno ohišje za uporabo v neugodnih industrijskih okoljih
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Značilnosti izdelka
Vrsta svetlobe | infrardeče |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Območje uporabe
Princip delovanja | Reflektorska svetlobna zapora |
---|
Električni podatki
Priključek na stikalni ojačevalnik | da |
---|---|
Preklopni ojačevalniki | Priključek na stikalni ojačevalnik OV5012, OV0010 |
Zaščitni razred | III |
Vrsta svetlobe | infrardeče |
Valovna dolžina [nm] | 950 |
Izhodi
Zaščita pred kratkim stikom | ne |
---|---|
Zaščita pred preobremenitvijo | ne |
Območje zaznavanja
Doseg na prizmatični reflektor [m] | 0,03...0,2; (Prizmatični reflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Doseg tipala [mm] | < 15; (beli papir 200 x 200 mm) |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | 0...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [Let] | 5623 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 0,2 |
---|---|
Ohišje | Izvedba navoja |
Mere [mm] | M8 x 1 |
Oznaka navoja | M8 x 1 |
Materiali | medenina ponikljano |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Priključek | Kabel: 10 m; 2 x 0,14 mm² |
---|