Magnetni senzor z dvema točkama preklopa za diagnostiko zavor
M95008
M9G4015PARKG/A/US
Magnetni senzor z dvema točkama preklopa za diagnostiko zavor
M95008
M9G4015PARKG/A/US
- Za zanesljivo zaznavanje obrabe zavornih ploščic
- Za uporabo v vetrnih turbinah
- Z dvema preklopnima izhodoma in programirljivo točko preklopa
- Široko območje delovne temperature
- Visoka splošna natančnost in dolgoročna stabilnost
Značilnosti izdelka
Funkcija izhoda | 2 x vklopni kontakt |
---|
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...36 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus) |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Zaščita pred obratno polarnostjo | da |
Izhodi
Funkcija izhoda | 2 x vklopni kontakt |
---|---|
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V] | 5,4 |
Minimalni obremenilni tok [mA] | 2 |
Maks. uhajavi tok [mA] | 0,5 |
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA] | 100 |
Preklopna frekvenca DC [Hz] | 0,5 |
Zaščita pred kratkim stikom | da |
Vrsta zaščite pred kratkim stikom | impulzno |
Zaščita pred preobremenitvijo | da |
Območje zaznavanja
Merilno območje [mm] | 17...32 |
---|
Natančnost / odstopanja
Histereza [mm] | 0,1 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...70 |
---|---|
Zaščita | IP 20; IP 67; (stran z batom: IP 20; stran s spojnikom: IP 67) |
Dovoljenja/preverjanja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [Let] | 349 | ||||||||||
Odobritev UL |
|
Mehanski podatki
Teža [g] | 238 |
---|---|
Materiali | medenina prevlečeno z belim bronom; bat: legirano jeklo; LED okno: PA |
Pritezni vrtilni moment [Nm] | < 20 |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno |
---|