- Izdelki
- E70177
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E70177
SDOAL070PLSFKPG
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E70177
SDOAL070PLSFKPG
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E11043 Primerjava izdelkov: E70177 / E11043 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...100 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
---|---|
Materiali | PBT |
Material ulitega dela | PBT |
Material slepe matice | PA |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x Rd24, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT; Zaklep: PA; Kontakti: pozlačeno |
---|