Električni podatki
Obratovalna napetost [V] |
< 24 AC/DC |
Prenapetostna zaščita |
da; (VDR) |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] |
-25...90 |
Zaščita |
IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] |
15 x 15 x 46,5 |
Materiali |
TPU |
Material ulitega dela |
TPU |
Material slepe matice |
medenina, ponikljano |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
obratovanje |
1 x LED, rumeno |
|
Električni priključek - vtič
|
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano |
Električni priključek
Priključek |
Kabel: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² |
Električni priključek - vtičnica
|
Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano |