- Izdelki
- E20392
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20392
FT-30-A-A-M8/1,5M
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20392
FT-30-A-A-M8/1,5M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E20137 Primerjava izdelkov: E20392 / E20137 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OIF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 63 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...290 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | ravno |
---|---|
Navoj zaznavne glave | M8 |
Celotna dolžina [mm] | 1500 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 30 |
Materiali | Adapter: PA |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | aluminij |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|