- Izdelki
- E20300
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OKF; OUF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 50 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 50 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | ravno |
---|---|
Premer zaznavne glave [mm] | 1 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 5 |
Celotna dolžina [mm] | 250 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 10 |
Materiali | Adapter: PPE |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Material vlaknaste cevke | PVC |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|