- Izdelki
- E19939
Razdelilna omarica
E19939
Razdelilna omarica
E19939
- Robustno ohišje
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Široko območje delovne temperature
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...110 AC/DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] | 4 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 12 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -15...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 18 x 54 x 82 |
---|---|
Število vrat v razdelilni omarici | 4 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Električni priključek - reža
Priključek | Spojnik: 4 x M12; kodiranje: A |
---|