- Izdelki
- E10890
Priključni kabel z vtičnico
E10890
ADOGF030ZDS0002A03
Priključni kabel z vtičnico
E10890
ADOGF030ZDS0002A03
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 60 AC/DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 10 x 10 x 33 |
---|---|
Materiali | PUR |
Material ulitega dela | PUR |
Material slepe matice | tlačno litje cinka |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 2 m, PUR / PVC, črn, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: tlačno litje cinka |
---|