- Izdelki
- E10835
Vtič adapterja
E10835
ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)
Vtič adapterja
E10835
ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E10411 Primerjava izdelkov: E10835 / E10411 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Namestitveni navoj | PG 9 |
---|---|
Materiali | medenina ponikljano |
Material ulitega dela | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: medenina, ponikljano |
---|