- Izdelki
- E10673
Zagonski kabel z vtičem ventila
E10673
VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS
Zagonski kabel z vtičem ventila
E10673
VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Izvedba | z ojačevalnikom |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 12...40 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Mehanski podatki
Materiali | TPU |
---|---|
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x ventil tipa A DIN, kotno; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano |