Montažni jašek za kapacitivne senzorje
E10396
MOUNTING WELL PVC 2000MM KB
Montažni jašek za kapacitivne senzorje
E10396
MOUNTING WELL PVC 2000MM KB
- Za zaznavanje nivoja s kapacitivnimi senzorji v vsebnikih in rezervoarjih
- Uporaba v tekočinah zaradi trajne, zanesljive zatesnitve
- Učinkovita zaščita senzorja pred poškodbami in vlago
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E10399 Primerjava izdelkov: E10396 / E10399 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Montaža | za kapacitivne senzorje |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 1032,2 |
---|---|
Vrsta montaže | za kapacitivne senzorje |
Materiali | PVC |
Dolžina [mm] | 2000 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|