- Izdelki
- Mobilna avtomatizacija
- Mobilna IoT strojna oprema
Mobilna IoT strojna oprema
- Zanesljiva brezžična izmenjava podatkov za premične stroje
- Diagnostika v dejanskem času prek sistema za programiranje CODESYS
- Prikaz podatkov in shranjevanje prek spletnega portala
- Prikaz in obdelava podatkov o položaju in poti
- Različni vmesniki za vključevanje v omrežje stroja
Prehodi mobile IoT podjetja ifm – povezava med vašimi stroji in digitalno prihodnostjo
Prehodi mobile IoT podjetja ifm so ključne komponente za pameten, povezan in na prihodnost pripravljen vozni park strojev. Vaše mobilne stroje neposredno povezujejo z digitalnim svetom in ustvarjajo podlago za učinkovite procese – od oddaljenega dostopa do upravljanja voznega parka in prediktivnega vzdrževanja.
Kot del ekosistema ifm so popolnoma združljivi s krmilniki, senzorji in programsko opremo, kar omogoča hitro in varno izvajanje vaših pobud za digitalizacijo.
Inteligentna komunikacija med strojem in oblakom
Prehodi mobile IoT omogočajo stabilno in varno komunikacijo v dejanskem času – tudi v najtežjih delovnih pogojih. Zbirajo podatke o strojih in procesne podatke, jih pošiljajo na platformo programske opreme IoT v oblaku in prejemajo ukaze, kot so prilagoditve konfiguracije ali posodobitve programske opreme, prek brezžičnega omrežja. To optimizira vzdrževalne cikle, zmanjša izpad delovanja in zagotavlja, da je vaš vozni park vedno posodobljen.
Enostavno oddaljeno vzdrževanje z remoteConnect
Tehnologija remoteConnect omogoča varen oddaljeni dostop do vaših strojev – po vsem svetu in brez zapletene IT-integracije. Tako je mogoče zmanjšati servisne posege, diagnostiko opraviti na daljavo in prilagoditve programske opreme izvesti v dejanskem času.
Upravljanje voznega parka z ecologOne
ecologOne omogoča ne le varne brezžične posodobitve, temveč tudi ciljno naslavljanje posameznih sistemskih komponent v ekosistemu ifm. Stroji se tako lahko prilagodijo, programske različice se posodabljajo, vzdrževanje pa se načrtuje proaktivno.
Funkcionalne prednosti za povezane stroje
- Zanesljiva brezžična izmenjava podatkov za mobilne stroje
- Diagnostika v dejanskem času prek sistema za programiranje CODESYS
- Upravljanje strojev prek paketa mobile IoT
- Prikaz in obdelava podatkov stroja v podatkovnem portalu
- Oddaljeni dostop prek remoteConnect
- Upravljanje podatkov prek ecologOne
Robustna strojna oprema za ekstremne zahteve
Naprave mobile IoT so posebej zasnovane za uporabo v vozilih in mobilnih strojih. Zahvaljujoč visoki stopnji zaščite IP67, certifikatu E1, odpornosti proti elektromagnetnim motnjam ter odpornosti proti udarcem in vibracijam so pripravljeni na vsak izziv – od gradbišč do žetve.
Pregled ključnih značilnosti:
- Visoka mehanska trdnost za mobilne uporabe
- Obsežni vmesniki (npr. CAN, Ethernet, mobilna omrežja, sledenje položajem)
- Prilagodljiva montaža v vozilu ali v krmilnih omaricah
- Zanesljiva povezljivost tudi v oddaljenih območjih delovanja
Skalabilno. Varno. Usmerjeno v prihodnost.
Kot del modularne celovite rešitve se vmesniki mobile IoT lahko brez težav vključijo v sistemsko okolje podjetja ifm. Skupaj z zmogljivimi krmilniki, robustnimi vmesniki HMI in natančnimi senzorji tvorijo popolnoma usklajen celoten sistem – od zbiranja in obdelave podatkov do vizualizacije in povezljivosti z oblakom.
Ta sistemska usklajenost omogoča preprosto integracijo, največjo učinkovitost in popolno prilagodljivost – ne glede na to, ali gre za povezovanje posameznih strojev ali digitalno upravljanje celotnih voznih parkov.
Več o prednostih in možnostih mobile IoT si preberite tukaj: mobile IoT od ifm.