• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Izdelki
  2. Mobilna avtomatizacija
  3. Prikazi

Prikazi

  • Robusten in zmogljiv uporabniški vmesnik za delovanje in spremljanje
  • Možnost programiranja in parametriranja skladno z IEC 61131-3 s CODESYS
  • Na vibracije in udarce odporno ohišje z visoko stopnjo zaščite
  • Enote za nameščanje na površino ali plošče
  • Zmogljivi vmesniki za različna komunikacijska opravila

Robustni vmesniki HMI: inteligentni zasloni za mobilne stroje

Optimalno upravljanje in delovanje z robustnimi zasloni HMI podjetja ifm

HMI, kratica za Human Machine Interface (vmesnik človek-stroj), je ključna tehnologija za preprosto in intuitivno upravljanje kompleksnih strojev. Programirljivi zasloni HMI podjetja ifm gredo še korak dlje in dvigujejo standard pri nadzoru, nastavitvi parametrov in upravljanju mobilnih strojev in sistemov.

Pregled ključnih prednosti:

  • Napredna tehnologija za zahtevna okolja
  • Robustna zasnova in vsestranska funkcionalnost za uporabo v mobilnih strojih
  • Vsestranska uporaba – kot samostojna rešitev ali v kombinaciji z mobilnimi krmilniki
  • Prednastavljene funkcije beleženja in visoko zmogljiv sistem Linux

Zanesljiv v vsakem okolju

Visoka stopnja zaščite vmesnikov HMI omogoča montažo na ploščo ali površino za zunanjo uporabo ali uporabo v kabini. Prah, voda, vibracije in ekstremne temperature zato niso problem.

Posebne značilnosti:

  • Povečana odpornost proti elektromagnetnim motnjam
  • Tipska homologacija E1 za uporabo v:
    • Gradbeni stroji
    • Kmetijska vozila
    • Komunalna vozila

Inovativne funkcije za maksimalno prilagodljivost

Zasloni HMI so na voljo v različnih velikostih in imajo številne programirljive funkcionalne tipke z osvetlitvijo. Modeli z navigacijskimi tipkami, potenciometri ali zasloni na dotik ponujajo dodatne možnosti za prilagajanje posebnim uporabam. Zahvaljujoč analognemu video vhodu ali vmesniku Ethernet je mogoče enostavno integrirati vse običajne kamere, namenjene mobilnim uporabam.

Enostavna integracija in intuitivno programiranje

Predhodno opredeljeni funkcijski bloki iz obsežne knjižnice naprav poenostavljajo uporabo programske opreme vmesnika HMI, zanesljiva komunikacija prek vmesnikov CAN pa zagotavlja največjo učinkovitost.

Vaše prednosti:

  • Hitra namestitev
  • Visoka uporabniška prijaznost
  • Fleksibilna prilagoditev posameznim uporabam

Zasloni, ki presegajo standardne operaterske vmesnike – kot del vaše mobilne sistemske rešitve

Zasloni HMI podjetja ifm so veliko več kot le preprosti operaterski vmesniki – so sestavni del dobro zasnovane sistemske rešitve za mobilne stroje. V kombinaciji s krmilniki iz serije ecomatmobile uresničujejo svoj polni potencial in zagotavljajo nemoteno, intuitivno delovanje in natančno krmiljenje.

V povezavi z drugimi komponentami ifm se ustvari zmogljiv celoten sistem:

  • Delovanje: Robustni vmesniki HMI za intuitivno interakcijo in vizualizacijo
  • Krmilnik: Osnovni element za zanesljivo logiko stroja
  • Senzorji: Natančni merilni podatki za največjo preglednost in učinkovitost
  • Povezljivost: Strojna oprema mobile IoT za povezljivost z oblakom

Ta kombinacija omogoča brezhibno rešitev – od senzorja do oblaka – ki je popolnoma usklajena in prilagodljiva vaši uporabi.

Obljuba ifm »1+1=3«

Obljuba ifm »1+1=3« pomeni resnično dodano vrednost, ki nastane, ko naše komponente delujejo skupaj. Naši izdelki so združljivi z drugimi sistemi, vendar dosegajo optimalno zmogljivost, ko se uporabljajo v kombinaciji.

Konkretno to pomeni:

  • Enostavno vzdrževanje in posodobitve: Z ecologOne je mogoče posodobitve programske opreme in aplikacij izvesti hitro in enostavno.
  • Osrednja diagnostika: Informacije o stanju stroja so dostopne iz katere koli točke v sistemu – tudi prek ecologOne.
  • Usklajene uporabe: Predhodno preizkušene funkcije, kot so integracija kamere in vmesnik HMI, omogočajo pravo izkušnjo »priključi in delaj«– vsi parametri so vnaprej nastavljeni.
  • Vse iz enega vira: Od prilagojenih mobilnih procesnih senzorjev do tehnologije za nadzor in povezovanje ter integracije v oblak – ifm ponuja celovito ponudbo za popolne sistemske rešitve, vključno s svetovanjem in integracijo.

Vaše prednosti z ifm kot sistemskim partnerjem:

  • Natančni podatki meritev
  • Prilagodljivi krmilniki
  • Intuitivno upravljanje
  • Dobro zasnovane celovite rešitve za mobilne aplikacije

Zaupajte našim desetletnim izkušnjam na področju mobilne avtomatizacije in rešitvam, ki zagotavljajo učinkovito, robustno in za prihodnost pripravljeno avtomatizacijo.
Z ifm boste imeli koristi od inovativnosti, zanesljivosti in jasne dodane vrednosti – iz enega vira.

Odkrijte ustrezni vmesnik HMI zdaj

Tukaj lahko odkrijete vse prednosti in primere uporabe robustnih in vsestranskih vmesnikov HMI podjetja ifm.

Še niste našli pravega zaslona?

Naši strokovnjaki vam bodo z veseljem svetovali pri izbiri idealnega vmesnika HMI za vašo mobilno aplikacijo.