You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. RFID-identifieringssystem
  2. Multikodläsare O2I

Multikodläsare O2I

Enkel som en givare

Allt i ett system

Multikodläsaren O2I registrerar nu också teckensnitt och tecken utöver de välkända 1D- och 2D-koderna. Den garanterar pålitlig identifiering även under svåra förhållanden, t.ex. vid förändring av ovidkommande ljus eller blanka ytor.
Tillverkningsdatum, batchnummer och serieindelning av produkterna är nu viktiga punkter i spårningsmiljön – uppgifter i industri 4.0-miljön. Med den vidareutvecklade O2I kan dessa uppgifter nu hanteras på ett utmärkt sätt. Läsning eller jämförelse av texter för sig eller i kombination med 1D- och 2D-koder.

  • Vill du läsa utgångsdatumet eller bara kontrollera kvaliteten på trycket?
  • Vill du jämföra kodinnehållet med en intilliggande text?
  • Behöver du bara digital information när rätt text finns tillgänglig?

Produktfördelar

Vilka är fördelarna med den nya multikodläsaren?

Allt i ett system
1D- och 2D-koder, teckensnitt och tecken
Variabla arbetsområden
Positionsspårning med hjälp av koder, konturer eller objekt gör det möjligt att alltid läsa en text som tidigare definierats i förhållande till dess position på produkten.
Oberoende av färg, egenskaper och glans
Känner enkelt igen koder och texter på många olika bakgrunder. Genom användning av olika bilder kan även konturer med svaga kontraster användas för ankarfunktionen.
Variabla inställningar även med olika teckensnitt och teckensnittsstorlekar
Flera rader per ROI, eller till och med flera ROI:er är möjliga. Ytterligare flexibla inställningar om olika teckensnitt eller teckensnittsstorlekar finns tillgängliga.

Egenskaper

Identifiering och verifiering av text

(Med ny version av den fasta programvaran – från 2022-05-30)

Mål/exempeltillämpningar

  • Upptäckt och typbeteckning
  • Komponenternas serienummer
  • Utgångsdatum och/eller tillverkningsdatum
  • Identifiering av produkten

Logiken i ifm VisionAssistant jämför den information som tas emot från ett kontrollsystem med det lästa kodinnehållet och bedömer dem som "OK" eller "inte OK". Produktionssteget kontrolleras genom att serienumret jämförs med en specifikation.

Baserat på konturen av företagslogotypen och genom spårning av positionen för motsvarande text läser enheten alltid rätt textrad – oberoende av produktens orientering.

Använd vår kostnadsfria uppdatering av den fasta programvaran och förse din enhet med de nya funktionerna.

Hämtning av fast programvara

Redo för användning inom några sekunder

En höjdpunkt: Med enkel knapptryckning utför givaren automatiskt fokuseringen, exponeringsinställningen och igenkänningen av kodtyp.
Bland annat kan användningsområden med en streckkod eller 2D-kod per bild ställas in snabbt med inlärningsknappen. Detta sparar både tid och pengar.
Den förinställda konfigureringen av enheten kan ändras med hjälp av en användarvänlig smartphone-app.

Inlärning via en knapp och konfigurering via smartphone-app

O2I-inlärningsappen används för att skapa en datamatriskod på smartphonens display. Håll den bara inom multikodläsarens synfält så tillämpas konfigurationen automatiskt.
Finns för iOS, Android och Windows.

För installation och utvärdering: ifm Vision Assistant

För komplexa identifieringsuppgifter kan multikodläsaren enkelt konfigureras med hjälp av den prisbelönta mjukvaran Vision Assistant. Livebilden och en omfattande visualisering av alla inställningar ger en optimal överblick.

Gratis nedladdning

Flera koder, en bild

Auto-find-kodfunktionen i Vision Assistant upptäcker automatiskt flera olika koder i en bild. Användaren kan enkelt tilldela dessa koder i Vision Assistant.

Unik - den sekventiella kontrollen

Visualiserar alla konfigureringar av bilden och kodinställningar i Vision Assistant.
Den ger dig snabbt en omfattande överblick över hela användningsområdet. Dessutom tillåter logik- och gränssnittsfunktionen en enkel programmering av givarens uteffekt.

Optimal kontrast med hjälp av ett polariserande filter

Den integrerade belysningen med polariserande filter säkerställer tillräcklig kontrast för att kunna läsa koder på rätt sätt även i fråga om blanka ytor såsom metall.

En kod, skiftande bakgrund

På bara några sekunder kan flera bilder läsas in med olika exponeringstider för att kunna identifiera koder med skiftande ytkarakteristik, växlande färg eller omgivningsljus.

Applikationer

Kvalitetsgaranti

Fyllningssystem

  • Livsmedelsindustri
  • Dryckesindustrin
  • Läkemedelsindustrin
  • och mer

Fördelar

  • Rätt produkt i rätt behållare
  • Spara tid på eftermontering genom att ha flera produkter på en och samma produktionslinje
  • Färre klagomål vad gäller fyllnadsfel

Produktionsstyrning

Produktionslinjer

  • Fordonsindustrin
  • Maskintillverkning
  • Materialhantering
  • och mer

Fördelar

  • Verifiering av korrekta delar i produktionsprocessen
  • Tilldelning av korrekta produktionssteg,
    t.ex. svetsning, målning, montering
  • Identifiering av utrustning,
    exempelvis vid verktygsbyte

Sorteringsuppgifter

Transportband

  • Logistik
  • Industriell automatisering
  • Etikettering av arbetsstyckesbärare
  • och mer

Fördelar

  • Produktspårning och pakethantering,
    t.ex. för databaserad schemaläggning
  • Spara tid tack vare automatiserad sortering
  • Lägre felfrekvens eftersom felaktiga åtgärder av personal utesluts

Ökar både produkt- och processkvalitet

 

Tydliga processer
Håll dig uppdaterad om vad som händer, var och när
Optimerad materialhantering
Tillhandahåll tillräckligt med material till rätt produktionssteg
Kvalitetssäkring
Tilldela rätt komponenter till den färdiga produkten
Exakt leveransplanering
Databaserad kontroll av tidsstyrda processer

Teknologi

Användningsområdet för O2I5 som smart visionsgivare sträcker sig från 1D/2D-kodläsare till textigenkänning och verifiering inom produktspårning, produktidentifiering och produktkontroll.

Med sina 1,2 MP registrerar sensorn 1D- och 2D-koder oavsett hur koden är riktad mot sensorn, och texter oavsett deras position i bilden. Olika integrerade belysningar skapar ett homogent ljusfält – som tillval med hjälp av de integrerade polarisationsfiltren för att minska reflektioner eller speglingar. Och för specialtillämpningar kan upp till fem bilder skapas, var och en med helt olika inställningar. Dessutom erbjuder ifm VisionAssistant otaliga möjligheter samt en modern, tydligt strukturerad process och många innovativa och flexibla inställningsmöjligheter. De integrerade diagnostiska funktionerna (underhåll i realtid) med övervakning av intressanta områden ("ROI-övervakning"), feljustering av visionssensorn och bildparametrar säkerställer en tillförlitlig process i tillämpningen. Och till och med ett byte av enhet kan göras på några minuter utan mjukvara tack vare ifm memory stick-enheten.

Mål, avstånd och produktval