• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Automatisering av en anläggning i samarbete med ifm

Livsmedels- och jordbruksnäring
Lantbruk Djurhållning
Övervakning och underhåll
Produktens kvalitet
Videorapport

När visionen blir verklighet: Genom att modernisera automationssystemen med ifm-produkter - särskilt i förpackningen av bomullsfoder - kunde Rações Golfinho uppnå en produktionsökning på 300%. I synnerhet AS-i enheter och nätverk via IO-Link används i maskinerna.

"Våra processer, särskilt inom raffinaderier och avloppsrening, kräver exakt och snabb kontroll baserad på kemiska och fysikaliska reaktioner. Automation gör det möjligt för oss att uppnå denna kontroll och är en viktig komponent för en framgångsrik utveckling och förbättring av våra processer. Vi förlitar oss på ifm som partner för detta", avslutar Christina Rocha, Lab Manager. Den kompletta automationen optimerar reaktionstiden vid eventuella problem och minskar kvalitetsförlusterna i produktionen.

Om Rações Golfinho

Rações Golfinho är ett brasilianskt företag som specialiserar sig på djurfoder och produktion av vegetabiliska oljor. Dess uppdrag är att utveckla, producera och distribuera produkter av högsta kvalitet. Allt började 1989 med att bomullsfrön krossades för att användas som foder till nötkreatur, getter och får. Idag används samma process för att utvinna bomullsfibrer och raffinera olja.

Om Rações Golfinho

Rações Golfinho är ett brasilianskt företag som specialiserar sig på djurfoder och produktion av vegetabiliska oljor. Dess uppdrag är att utveckla, producera och distribuera produkter av högsta kvalitet. Allt började 1989 med att bomullsfrön krossades för att användas som foder till nötkreatur, getter och får. Idag används samma process för att utvinna bomullsfibrer och raffinera olja.