Jungheinrich - Mobila robotar formar framtidens intralogistik
AMR med vision: se mer, agera självständigt
Hur Jungheinrich påskyndar mobil robotteknik med ifms O3R 3D-kameraplattform
Jungheinrich har varit en ledande leverantör av intralogistiklösningar i mer än 70 år. Vid sidan av sin etablerade portfölj för manuell intralogistik lägger Jungheinrich stort fokus på automatisering. Företaget konsoliderar sin expertis inom robotteknik och använder utställningslokalen "Home of Mobile Robots" på sin anläggning i Eching nära München som ett särskilt utrymme för praktisk kundinteraktion.
"Kunderna måste få uppleva mobila robotar och kunna interagera direkt med dem. Detta praktiska tillvägagångssätt är avgörande - för oss, för våra kunder och för den framtida utvecklingen av automatiserad intralogistik", betonar Manuela Schmidbauer, Portfolio Manager Mobile Robots på Jungheinrich.
Större självständighet i brownfield-miljöer
Kraven på intralogistik har förändrats avsevärt. Kunder inom tillverkning, detaljhandel och logistik letar efter lösningar som kan hantera arbetskraftsbrist och kostnadspress utan att göra deras processer mer komplexa. Autonoma mobila robotar (AMR) måste integreras i brownfield-miljöer - befintliga anläggningar där blandad drift är normen. "En hög grad av autonomi och intuitiv interaktion med fordonen är viktiga krav", förklarar Manuela Schmidbauer. AMR arbetar sida vid sida med operatörer av manuella fordon, transportsystem och fotgängare. Detta ställer höga krav på perception, säkerhet och lyhördhet. "Våra fordon måste hålla jämna steg med de mänskliga operatörernas kapacitet och reaktionsförmåga", säger Schmidbauer.
Agil utveckling kräver agila partners
För att snabbt kunna svara på dessa marknadskrav utvecklar Jungheinrich sina lösningar i nära samarbete med kunderna, med hjälp av agila metoder och kortare utvecklingscykler än tidigare. "Detta kräver partners som kan hålla jämna steg med denna dynamiska nivå", fortsätter Schmidbauer. "Med ifm som automationsspecialist har vi hittat en partner som erbjuder lämpliga sensor- och styrlösningar för våra mobila robotar."
Större genomslagskraft tack vare O3R-plattformen
Med EAE 212a introducerar Jungheinrich sin senaste generation av AMR, som är utformad för att möjliggöra ännu större autonomi samtidigt som den märkbart förenklar integrationen av dessa fordon i kundernas befintliga processer. En central del av denna AMR är O3R-plattformen från ifm. O3R-systemet består av en central videobehandlingsenhet (VPU) som kan ansluta upp till sex 2D/3D-kamerahuvuden. VPU:n bearbetar bilddata synkront och i kombination med algoritmer som utvecklats av Jungheinrich möjliggörs tillförlitlig detektering av lastbärare och andra föremål.
Kraftfull dubbel styrenhet
I EAE 212a förlitar sig Jungheinrich på ifm:s ecomatController CR710S med totalt 37 in- och utgångar. Styrenheten är inte bara mycket robust mot vibrationer, värme och kyla, utan erbjuder också hög prestanda. En 32-bitars mikrokontroller garanterar korta cykeltider. I kombination med sitt stora programminne utför den tillförlitligt och effektivt även komplexa algoritmer. En annan fördel är att ecomatController kombinerar två oberoende PLC:er i en enda enhet: Den ena hanterar standardstyrningsuppgifter, medan den andra är avsedd för säkerhetsapplikationer och är TÜV-certifierad upp till SIL 2 eller PL d.
Bild 1: Praktiskt scenario: AMR måste också fungera tillförlitligt i blandad drift med manuellt manövrerade fordon.
Bild 2: Två kamerahuvuden som är vända mot färdriktningen fångar en bred vy av området framför AMR.
Bild 3: Jungheinrich AMR känner igen pallar på ett mycket tillförlitligt sätt tack vare O3R-kamerahuvudet (i mitten av bilden).
Robust PMD-punktmoln för detektering av pallar och hinder
"Vi använder O3R för två huvudfunktioner: palldetektering och hinderdetektering längs körvägen", förklarar Sebastian Gangl-Spethmann, Senior Development Engineer på Jungheinrich. Två kameror är monterade i färdriktningen, medan ytterligare en kamera övervakar lastutrymmet baktill. I båda fallen drar AMR nytta av det punktmoln som genereras med hög precision av kamerahuvudena med hjälp av PMD-teknik: "Vi detekterar pallar på ett tillförlitligt sätt, även när de är förskjutna eller roterade. AMR kan närma sig och plocka upp dem på ett konsekvent sätt." Denna robusthet ökar flexibiliteten i lagerprocesserna genom att pallarna kan hanteras på ett tillförlitligt sätt även när de inte är placerade med millimeterprecision.
3D-punktmoln och 2D-bild: Omfattande visuell information finns tillgänglig för lastacceptans tack vare O3R-plattformen.
Förbättrad miljöuppfattning jämfört med säkerhetsskannrar
Tack vare de två framåtriktade kamerorna som används för hinderdetektering arbetar EAE 212a med prediktiv navigering snarare än reaktivt stop-and-go-beteende. "De säkerhetslaserskannrar som krävs upptäcker människor på ett tillförlitligt sätt, men de har den begränsningen att de endast fungerar i ett plan och nära marken", förklarar Gangl-Spethmann. "3D-kamerorna övervakar ett mycket större område framför fordonet. Detta gör att vi kan upptäcka människor i ett tidigare skede. Dessutom upptäcker 3D-kamerorna även upphöjda föremål som sticker ut i körbanan, t.ex. gafflar eller kranhakar, i tid för att kunna undvika dem och fortsätta köra utan att stanna. Detta ökar genomströmningen och minskar processtiderna."
Mer robust information än 3D LiDAR-system
Jämfört med 3D LiDAR-system ger de 3D-kameror som används också tillförlitlig objektdetektering på reflekterande ytor. Den extra 2D-strömmen möjliggör en mer exakt segmentering och visualisering av den inspelade scenen. "Sammantaget ger detta oss mer information för att uppnå en robust objektdetektering", sammanfattar Gangl-Spethmann. Denna bredare databas möjliggör en mer tillförlitlig detektering och hantering av objekt i en mängd olika miljöer - en avgörande faktor för flexibel användning i verkliga applikationer.
Robust perception, smidigt trafikflöde, snabb integration
Ett viktigt utvecklingsmål var att förenkla idrifttagningen av AMR på plats hos kunden. Tack vare gränssnitten och verktygen i O3R-plattformen är systemet snabbt klart för drift – inklusive extrinsisk kalibreringar och grundläggande konfigurering. För operatörerna innebär detta kortare stilleståndstid under driftsättningen, mindre konstruktionsarbete och förutsägbar skalbarhet.
O3R: kapacitet för framtida AMR-utveckling
Själva O3R-plattformen är utformad för att växa med förändrade krav: ytterligare synfält, extra kameror eller nya funktionsmoduler kan läggas till steg för steg, utan att den övergripande systemarkitekturen behöver omprövas. För Jungheinrich stöder denna tekniska grund ett viktigt mål: utforma interaktionen mellan människa och maskin så att den blir säker och intuitiv. "Kraven från våra kunder kommer att fortsätta att utvecklas i takt med att automatisering och autonomi ökar", säger Manuela Schmidbauer. Med EAE 212a förutser Jungheinrich denna förändring - och ifms sensorteknik ger det nödvändiga djupet av miljöförståelse som är avgörande i brownfield-miljöer.
Partnerskap som en viktig framgångsfaktor
Det nära samarbetet mellan Jungheinrich och ifm electronic var en nyckelfaktor för att projektet skulle lyckas. "Samarbetet med ifm är mycket bra", säger Gangl- Spethmann. "När det gäller viktiga frågor kan vi snabbt komma i kontakt med utvecklarna, vilket gör att vi kan lösa även tekniskt komplicerade frågor utan dröjsmål." Denna direkta linje mellan utvecklingsteamen i de båda företagen möjliggör korta beslutsvägar och snabba lösningar - en avgörande fördel i en dynamisk marknadsmiljö som präglas av snabba tekniska förändringar.