• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Banke - Konvertering från diesel- till eldrift

Mobila maskiner
Kommunala fordon Transport och logistik
Industriell kommunikation
PLC
Övervakning och underhåll
Maskinens prestanda
Applikationsrapport

Renare körning i städer

Elektrifiering av kommersiella fordon för utsläppsfria stadstransporter

Trafiken i storstäderna är en av de främsta orsakerna till dålig luftkvalitet. Särskilt dieselfordon släpper ut föroreningar som kväveoxider och partiklar, som inte bara förorenar miljön utan också utgör en betydande risk för folkhälsan. Elfordon är en effektiv lösning för att förbättra luftkvaliteten i stadsområden. Allt fler kommersiella fordon, förutom personbilar, utrustas med eldrift för att göra stadstrafiken mer hållbar och miljövänlig.

Det danska företaget Banke ApS är specialiserat på att konvertera kommersiella dieselfordon till helt elektriska. Denna komplexa process innebär att dieselmotorn ersätts med en kompakt, kraftfull elmotor och att avancerade batterier och styrelektronik integreras för effektiv och tillförlitlig drift. Automationsspecialisten ifm electronic är en viktig partner i det här ambitiösa projektet och levererar robusta komponenter som styrenheter och displayer. Deras samarbete visar hur innovativ teknik kan revolutionera mobiliteten i städerna.

Utmaningen att elektrifiera tunga kommersiella fordon

"Att elektrifiera tunga transporter är ett avgörande steg för att minska CO2-utsläppen inom hela mobilitetssektorn", förklarar Rasmus Banke, VD för Banke ApS. Han ser en betydande potential, särskilt i stadsmiljöer: "Det vi främst ser i Europa är att framför allt hamnbolag i städerna vill elektrifiera sina flottor. Detta kan gälla bussar, men även sopbilar och lastbilsmonterade kranar."

Att konvertera tunga kommersiella fordon till eldrift innebär dock särskilda utmaningar. De höga tekniska kraven på kraftelektronik, batterihantering och laddningssystem kräver innovativa lösningar och ett nära samarbete mellan specialister. Det är just här som styrkan i partnerskapet mellan Banke och ifm ligger, där båda företagen arbetar tillsammans för att säkerställa en effektiv och tillförlitlig övergång till eldrift.

Ett partnerskap i handling: uppgradering av sightseeingbussar

I ett aktuellt projekt har Banke konverterat en flotta dubbeldäckade sightseeingbussar som körs i tyska städer längs Rhen, bland annat Bonn, Köln och Düsseldorf. Dessa bussar körs nu med utsläppsfria elektriska drivsystem och är ett övertygande exempel på hur elektromobilitet framgångsrikt kan implementeras i krävande stadsmiljöer. En rad kundanpassade komponenter från ifm används för att uppfylla de specifika kraven för dessa elektriska drivenheter.

Till exempel hanterar ifms CR710S mobila styrenhet, en dubbel styrenhet med säkerhetscertifiering, ett brett utbud av kontrolluppgifter mellan energihantering och fordonskomponenter, vilket säkerställer smidig drift. Förutom att kommunicera med decentraliserade IO-moduler utför den kompakta ifm CR0403-styrenheten viktiga kontrollfunktioner i batterihanteringssystemet, som styr både laddnings- och traktionsströmmarna. Detta system är avgörande för den elektriska drivningens effektivitet och tillförlitlighet, eftersom det säkerställer att batterikapaciteten utnyttjas optimalt samtidigt som batteriernas livslängd förlängs.

Utöver dessa komponenter erbjuder ifm en mängd andra lösningar som på ett optimalt sätt uppfyller de speciella kraven för elektromobilitet. Det handlar bland annat om sensorer som övervakar batteriernas temperatur och laddningsstatus samt styrenheter som underlättar integrationen av laddningsinfrastruktur och fordonsteknik. Dessa tekniker spelar en nyckelroll i elektrifieringen av kommersiella fordon och bidrar till att förverkliga visionen om ren och hållbar mobilitet.

Elektrifiering av tunga transporter är ett avgörande steg för att minska koldioxidutsläppen inom hela mobilitetssektorn.

Rasmus Banke Verkställande direktör för Banke ApS

Om Banke

Banke ApS grundades i Danmark 2010. Företaget utvecklar och distribuerar batterielektriska drivsystem för redskap och påbyggnader till tunga kommersiella fordon.

Elektrifiering av tunga transporter är ett avgörande steg för att minska koldioxidutsläppen inom hela mobilitetssektorn.

Rasmus Banke Verkställande direktör för Banke ApS

Om Banke

Banke ApS grundades i Danmark 2010. Företaget utvecklar och distribuerar batterielektriska drivsystem för redskap och påbyggnader till tunga kommersiella fordon.

Från lokala projekt till en global rörelse

"Vi ser nu en stark tillväxt nästan överallt i världen, åtminstone i Kina, Europa och USA - och det här är en snabbt växande sektor", säger Rasmus Banke i en kommentar till branschens snabba tillväxt. Elektrifieringen av bussar, sopbilar och andra kommersiella fordonsflottor i städer är ett avgörande steg mot renare luft i städerna och lägre CO2-utsläpp.

Samarbetet mellan Banke och ifm går utöver teknisk innovation. Den står för sociala framsteg och visar hur riktade partnerskap kan använda toppmodern teknik för att förbättra livskvaliteten i städer. Projekt som konverteringen av tyska sightseeingbussar visar att utbredd elektromobilitet i städer inte längre är en avlägsen vision, utan kan implementeras redan idag.

Slutsats

Genom att kombinera kraftfulla elmotorer, intelligenta batterihanteringssystem och robusta automationskomponenter banar pionjärer som Banke och ifm väg för en framtid där stadstransporter är både hållbara och miljövänliga och där visionen om rena stadskärnor blir en påtaglig verklighet.

Hämta applikationsrapporten (PDF)
Hur har ifm hjälpt ditt företag?

Har du implementerat en intressant applikation med hård- eller mjukvara från ifm? Hur hjälper våra givare till att optimera dina processer? Berätta! Vi presenterar gärna din lösning och visar upp ditt kunnande för en stor publik – naturligtvis kostnadsfritt.