• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Koppling utan kontrollskåp

Övriga branscher
Industriell kommunikation
IO-Link Installation i styrskåp
Fallstudie

Effektivitetsökning och kostnadsbesparingar på mer än 10 000 euro

Beständig mot rengöringsmedel (ECOLAB och IP69K)

25 % snabbare och enklare installation

10 000 euro i besparingar på materialkostnader

Resultat

  • Minskning av installationstiden med cirka 25 %
  • Minskning av felfrekvensen vid kabeldragning
  • Minskat behov av anslutningsteknik och splitterboxar
  • Kostnadsbesparingar på mer än 10 000 €, kontrollskåp behövs inte längre

Utmaningen

Innovativa bearbetningstekniker för kunder inom livsmedels- och dryckesindustrin kräver ett stort antal sensorer och ställdon för att uppfylla de högsta kraven på tillgänglighet, effektivitet och kvalitet. För att registrera mätvärden och signaler och styra anläggningen krävs ett alltmer komplext nätverk. Komplexa kabelhärvor är dock felbenägna och svåra att anpassa till kundanpassade anläggningar. Ethernet IO-moduler erbjuder tidsbesparande och flexibla lösningar som möjliggör en decentraliserad automationslösning direkt på maskinen.

De tuffa driftsförhållandena inom livsmedelsproduktion, med rengöringsprocesser som använder högt tryck och kemikalier, pressar ofta IO-modulerna till deras gränser. Eftersom ett antal tillverkare inte kan uppfylla den erforderliga IP-skyddsklassen krävs ett extra kontrollskåp för att skydda tekniken. Detta gör lösningen både mer komplex och dyrare.

Vår kund

En global tillverkare av industrianläggningar för livsmedels- och dryckesindustrin samt energiindustrin. Totalt 5 000 anställda ser till att kunderna blir ”mer hållbara” samtidigt som de tillverkar säkra och hälsosamma produkter.

Företaget optimerar effektiviteten i sina anläggningar med varje nytt projekt. Utmaningen med detta är att kontrollskåp med Profinet-anslutning inte erbjuder den flexibilitet som krävs för strukturell anläggningsdesign. Här kan IO-Link-lösningar från ifm vara en lösning.

Vår kund

En global tillverkare av industrianläggningar för livsmedels- och dryckesindustrin samt energiindustrin. Totalt 5 000 anställda ser till att kunderna blir ”mer hållbara” samtidigt som de tillverkar säkra och hälsosamma produkter.

Företaget optimerar effektiviteten i sina anläggningar med varje nytt projekt. Utmaningen med detta är att kontrollskåp med Profinet-anslutning inte erbjuder den flexibilitet som krävs för strukturell anläggningsdesign. Här kan IO-Link-lösningar från ifm vara en lösning.

Lösningen – Varför ifm?

Den genomgående höga IP-skyddsklassen för alla ifm IO-Link-komponenter möjliggör en decentraliserad automationslösning direkt på maskinen utan extra styrskåp.

ifm:s lösning hjälper denna kund att spara mer än 10 000 euro i materialkostnader. Kontrollskåp för att skydda IO-Link-modulerna behövs inte längre, och behovet av anslutningsteknik och splitterboxar har minskat avsevärt. Den tätningsteknik som används i ifm-uttagen, som har testats och provats på marknaden i många år, i kombination med den specialdesignade IO-Link-mastern för livsmedelsindustrin, uppfyller de högsta kraven när det gäller kemisk beständighet och skyddsklass (ECOLAB och IP69K).

Med M12-kontakterna utesluts felaktig anslutning och installationen kan anförtros även mindre erfaren personal. IO-Link är en öppen standard som utvecklats gemensamt av ett stort antal tillverkare och som gör det möjligt att integrera ställdon såsom ventiler och därmed minska anläggningens infrastruktur. Dessutom ökar alla dessa kundfördelar tillsammans effektiviteten vid idrifttagningen – den tid som krävs kan minskas med cirka 25 %.

Fallstudier: Koppling utan kontrollskåp

Dessa teman kanske även intresserar dig: