• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Smart och enkel kabeldragning med IO-Link

Maskinteknik
Industriell kommunikation
IO-Link
Fallstudie

OEM uppnår kostnads- och tidsbesparingar på upp till 60 % under installationen

30 % kostnadsminskning för instrumentering av

60 % minskning av installationstiden för

250 % avkastning på investeringen (
) efter ett år

Resultat

  • Förberedelser för Industri 4.0 med IO-Link-produkter
  • Mätbara kostnadsbesparingar på upp till 30 % per maskintyp
  • Minskning av installations- och driftsättningstiden med 60 %
  • Totala besparingar per år: 100 000 euro

Utmaningen

Företaget levererar skräddarsydda anläggningar för olika produktionsprocesser. Inom livsmedels- och dryckesindustrin måste anläggningarna uppfylla strikta riktlinjer, såsom 3A SSI- eller EHEDG-standarderna. I enlighet med dessa riktlinjer är produktionsanläggningarna utformade på ett hygieniskt sätt för att säkerställa största möjliga produktsäkerhet.

För OEM-tillverkare som tillverkar många enskilda maskiner enligt specifika kundkrav är mångsidigheten och den enkla installationen av de automatiseringskomponenter de använder en avgörande konkurrensfördel. Anpassningar som går utöver allmänna marknadskrav innebär dock många utmaningar för tillverkarna i deras projekt. Effektivitet, korta driftsättningstider, anläggningssäkerhet och tillförlitlighet är absolut nödvändiga. Det tidigare automatiseringskonceptet baserat på parallellkoppling uppfyllde inte längre dessa krav på grund av låg flexibilitet och höga installationskostnader.

Systemöversikt IO-Link

Vår kund

En av världens ledande maskintillverkare inom livsmedels- och dryckesindustrin.

  • Mer än 5 000 anställda
  • > 1 miljard euro i omsättning per år.
  • Produktionsanläggningar världen över

Företaget har testat sitt automatiseringskoncept baserat på parallellkopplingar i syfte att uppnå högre effektivitet, lägre kostnader, större flexibilitet och samtidigt standardisering. Alla krav kan uppfyllas med IO-Link-lösningar från ifm.

Vår kund

En av världens ledande maskintillverkare inom livsmedels- och dryckesindustrin.

  • Mer än 5 000 anställda
  • > 1 miljard euro i omsättning per år.
  • Produktionsanläggningar världen över

Företaget har testat sitt automatiseringskoncept baserat på parallellkopplingar i syfte att uppnå högre effektivitet, lägre kostnader, större flexibilitet och samtidigt standardisering. Alla krav kan uppfyllas med IO-Link-lösningar från ifm.

Lösningen – Varför ifm?

Genom att använda IO-Link-produkter från ifm lyckas företaget säkerställa högre effektivitet, lägre kostnader och större flexibilitet, samtidigt som det kan arbeta på ett standardiserat sätt. ifm:s säljteam analyserade den faktiska situationen på plats och utvecklade en nätverksarkitektur som var individuellt anpassad efter kundens behov. IO-Link -mastern spelar en central roll i detta: eftersom det möjliggör en enkel och snabb anpassning av kabeldragningen till olika maskintyper, vilket minskar både installations- och kabeldragningskostnaderna. Med sin skyddsklass IP69K kan IO-Link-mastern användas direkt i fält. lokala kopplingsdosor behövs inte.

Digital kommunikation via standardkablar utan skärmning innebär att färre kablar används än tidigare – detta underlättar rengöringen. Installationen går snabbt och enkelt tack vare plug & play-principen. Detta möjliggörs av en M12-anslutning som garanterar säker och korrekt kabeldragning och eliminerar potentiella felkällor.

Dessutom behöver analoga signaler inte skalas, analoga inmatningskort behövs inte längre och styrelementet blir smidigare. Förutom att optimera nätverksarkitekturen erbjuder ifm:s experter kunderna utbildning i användningen av IO-Link för att göra övergången till digital teknik ännu enklare.

Fallstudier: Smart och enkel kabeldragning med IO-Link

Dessa teman kanske även intresserar dig: