Aquafarming : Innovativa lösningar för effektiva fiskodlingar
25% snabbare projektbearbetning med smarta nätverksteknologier
36.000 €
i materialkostnadsbesparingar
25% tidsbesparing
vid idrifttagning
Fler mätvärden
i en enhet
Resultat
- Materialkostnadsbesparingar på mer än 36 000 €
- 25% tidsbesparing vid idrifttagning
- Ökad säkerhet genom diagnostik på fältenhetsnivå
- Mer exakta mätvärden genom digital kommunikation
Utmaningen
Ökade krav på miljöskydd och hård internationell konkurrens har skapat behovet av att ständigt optimera fiskodlingar. Teknologiska innovationer och en högre grad av automatisering krävs för att spara vatten och energi samtidigt som produktiviteten ökar. Det ökande antalet givare gör nätverksstyrningen av processer alltmer komplex och tidskrävande.
Fiskodlingar är mycket känsliga system vars parametrar måste övervakas kontinuerligt. För att säkerställa en hälsosam uppfödning av fisken måste, till exempel, vattentemperaturen och syremättnaden vara på rätt nivå i alla system. Ett enda felaktigt mätvärde kan leda till att hela fiskbeståndet dör, och därmed orsaka omfattande ekonomiska förluster. Det är därför mycket viktigt för fiskodlingsoperatörer att installera tillförlitliga givare med långsiktig resistens mot fuktig och salt luft.
Lösningen – Varför ifm?
ifm erbjuder helt digital nätverksteknik via IO-Link, där alla givare ansluts (oberoende av tillverkare) till styrenheten via fältmoduler. Smart kablage med fältmoduler i kombination med M12-kontakter minskar installationstiden med 25% och minimerar risken för fel. Med möjlighet till enhetsdiagnostik ända ner på fältnivå uppnår kunden inte bara en högre säkerhetsstandard, utan givarna kan även rapportera fel (t.ex. Avbrottsdetektering på ledningar).
Den utökade funktionaliteten innebär också att ytterligare mätvärden finns tillgängliga från vissa givare , t.ex. Temperatur förflödesgivare, vilket gör att kunden kan spara in på hundratals temperatursensorer som ursprungligen ingick i designen.
De materialkostnadsbesparingar som uppnås på detta sätt uppgår till mer än 36 000 € per anläggning. ifm-komponenternas höga IP-skyddsklass och robusthet utgör den idealiska grunden för långvarig användning i en tuff miljö, som den som förekommer vid fiskodling. Det breda produktsortimentet, inklusive givare och nätverksteknik, i kombination med omfattande rådgivning och support, gör ifm till en kompetent och pålitlig teknologipartner inom fiskodlingsindustrin.