• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Lösningar för industriell fiskodling

Fishes in the water

Vilka är utmaningarna med att övervaka akvakulturprocessen?

Intensiv fiskodling kräver alltid noggrann övervakning och kontroll av produktionsprocessen för att upprätthålla optimala förhållanden för fisk och skaldjur. Utrustningsfel kan lätt resultera i skador på beståndets välbefinnande, och därmed kan omfattande ekonomisk förlust uppstå. Det är vitalt för säkerställande av driften att kunna övervaka utrustningen i realtid och larma när problem uppstår.

Att bibehålla en perfekt och stabil vattentemperatur, vattennivå och syrgashalt i recirkulerande akvakultursystem är mycket viktigt eftersom odlingens tillväxthastighet och hälsa är direkt kopplade till dessa värden. En värmeväxlare för luft kan nyttja energi från den utgående luften och överföra den till den inkommande luften, vilket därmed minskar behovet av uppvärmning avsevärt.

Vilka lösningar erbjuder ifm?

Underhåll i realtid

ifm-givare övervakar och rapporterar systemets tillstånd för att ge användaren information innan oplanerade stopp påverkar hela anläggningens drift.

Energieffektivitet

Stabila förhållanden bidrar till att reducera kostnader för vatten, syrgas och energi och optimerar foderomvandlingskvoten (FCR) för operatören.

Processoptimering

ifm erbjuder givare , anslutningssystem och styrkomponenter för permanent tillförlitlighet i en process med många komplexa steg.

Hur säkerställer man rätt mängd och bästa kvalitet i fodersystemet?

Med tillförlitlig nivåkontroll av silos, noggrant system för tryckreglering och korrekt positionering av spjällventiler kan ifm förbättra systemets drift. All givarinformation inklusive diagnostikinformation, kan överföras digitalt utan förlust till PLC:n via industriella ethernetmoduler med IO-link-gränssnitt.

Produktsortimentet inkluderar gränssnitt för Profinet, EtherCat, Ethernet/IP, Profibus och AS-Interface. Genom enkel användning av ‘Plug & Play’-anslutningskablar med M12-kontakter, godkända för livsmedelsindustrin och med IP69K-skydd, kan systemet enkelt monteras och underhållas.

Hur säkerställer man behandlingsvattnet?

Kontroll av nivå och syrgastryck i Speece-konan är grundläggande för processen, liksom vattennivån i odlingstanken. Ledningsförmågan i tankvattnet är också en viktig variabel i processen. Att upptäcka ledningsförmåga och koncentration i olika medier som skiljer mellan t.ex. rengöringsmedel, sköljvatten och tankvattnet. Det innebär att det inte bara är möjligt att ständigt spåra kvaliteten utan även att kunna minska spillet av kemikalier och sköljvatten.

Hur säkerställer man korrekt drift av pumpar i processen?

Vibrationsövervakningssystem används för tillståndsbaserat underhåll av maskiner och anläggningar.

Att ha kontinuerlig övervakning av vibrationer orsakade av kavitation eller mekaniska fel, kontroll av toppar i vattentryck som kan spräcka rör samt att undvika vattenbrist i hydrauliska kretsar kan bidra till upptäckt av maskinskador i god tid och förhindra kostsamma följdskador.