- Produktnyheter
- IO-Link
- Konfigurerbar hastighetsövervakning
Konfigurerbar hastighetsövervakning
Övervakning av drivenheter
I många industriella applikationer förväntas drivenheter och andra roterande maskiner köras med ett definierat varvtal. När externa givare används på axlar eller drivhjul kan hastighetsberoende signaleringar genereras och analyseras med hjälp av de här avbildade hastighetsgivarna. Skador på drivenheten, t.ex. slirande eller till och med trasiga kilremmar, kan upptäckas i god tid genom jämförelse av inställningspunkter och sedan indikering via en kopplingssignal. Samtidigt sänder DW3003 ut en ström- eller spänningssignalsom är proportionell mot hastigheten och som kan överföras till ett överordnat styrsystem eller användas för andra styrprocesser.
Högpresterande utvärderingsenhet
Mätvärdet kan överföras digitalt via IO-Link, vilket även möjliggör omfattande och smidiga parameterinställningar, såsom skalning av de analoga utsignalerna eller inställning av kopplingspunkter.
En särskilt användbar funktion: utvärderingsenheten kan drivas med både 24 V DC och 110–250 V AC. Enheten levererar 24 V DC för att försörja givarna.