- Produktnyheter
- IIoT lösningar
- mioty-lösning för trådlös dataöverföring
mioty-lösning för trådlös dataöverföring
Slippa dra datakablar
mioty tillhandahåller kraftfull trådlös teknik för den industriella digitaliseringen. Den öppna standarden garanterar hög datasäkerhet och stabil överföring över långa avstånd, särskilt inom fabriksbyggnader.
Med vår IIoT-enhet miotyGateway och de tillhörande mioty IO-Link-adaptrarna erbjuder vi en lösning som förenar fördelarna med mioty och IO-Link. Detta gör att du kan dra nytta av en enkel installation och smidig parameterinställning.
Enkel integration av sändare
Den kompakta IIoT-enheten miotyGateway samlar in data som överförs från mioty IO-Link-adaptrar eller mioty-enheter från de flesta andra tillverkare och vidarebefordrar den via Ethernet och MQTT till en överordnad enhet, till exempel edgeGateway. Sändarna kan enkelt integreras i mioty-nätverket via miotyGateways kostnadsfria webbgränssnitt, och de värden som överförs av IO-Link-givarna kan visas i klartext. Monteringstillbehör underlättar installationen av båda enheterna på plats. miotyGateway kan vid behov strömförsörjas via Power over Ethernet.
Skicka via mioty, konfigurera via Bluetooth
Mioty IO-Link-adaptrarna kan skruvas fast direkt på IO-Link-givare som tidigare använts för analog drift, vilket gör dem perfekta för eftermontering. Kommunikationen mellan givaren och styrsystemet påverkas inte. I det här fallet kan den befintliga spänningsmatningen användas.
För drift med nyinstallerade IO-Link-givare finns en spänningsmatning tillgänglig som försörjer både adaptrarna och givarna med ström. Tack vare Bluetooth-anslutningen kan givaren enkelt konfigureras via appen moneo blue.