• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Rektangulära induktiva givare

Rektangulära induktiva givare

Förbättring av det beprövade och testade

Efter en omfattande redesign gör de rektangulära induktiva givarna en stark comeback. Med ett utökat avkänningsområde ger de större flexibilitet under installationen. Dessutom har en väl synlig LED integrerats i det optimerade och mer robusta höljet, vilket förenklar identifiering och visuella statusförfrågningar i fält. Förbättrad prestanda gör att de icke flushade versionerna nu kan installeras delvis flushade.

Lätt att byta ut, lätt att byta ut

Men allt har inte förändrats: Måtten är exakt desamma som för de tidigare modellerna. Det innebär att bytet till de nya modellerna är smidigt och att installationen i trånga utrymmen förblir lika enkel.

Tack vare de specificerade fästpunkterna garanteras exakt position och därmed tillförlitlig objektdetektering utan ytterligare justering när sensorn byts ut.

Köp produkt