• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Induktiva ringsensorer övervakar materialflödet i matningsteknik

Induktiva ringsensorer övervakar materialflödet i matningsteknik

360° övervakning av små delar

Induktiva ringgivare används inom matningsteknik för att detektera metalldelar som skruvar eller muttrar när de transporteras genom rör. Föremål identifieras i hastigheter upp till 35 m/s, oavsett storlek. Detta möjliggör exakt räkning och effektiv flödeskontroll. Blockeringar, stillestånd eller felaktig transport (ingen del eller flera delar samtidigt) kan detekteras på ett tillförlitligt sätt.

Statiska och dynamiska applikationer

Ringgivare arbetar antingen statiskt eller dynamiskt: Statiska givare detekterar metalldelar som är permanent närvarande, t.ex. för nivåövervakning. Dynamiska givare reagerar endast på passerande delar och är lämpliga för räkneuppgifter eller flödeskontroll. Båda versionerna säkerställer en problemfri produktionsprocess i monteringssystem.

IO-Link-funktioner

Känsligheten kan enkelt justeras med hjälp av en potentiometer. Utökade parametrar som pulslängd, elektrisk design (PNP/NPN) och utgångsfunktion (NO/NC) kan konfigureras via IO-Link. Givaren erbjuder också IO-Link-specifika funktioner som styckräkning och diagnostikfunktioner.

Köp produkt