• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. Bildbearbetning / Identifikation
  3. Förbättrade RFID IO-Link-antenner

Förbättrade RFID IO-Link-antenner

Snabbare datakommunikation och SIO-läge

I den andra generationen kännetecknas HF RFID-antennerna med IO-Link av förbättrade värden och utökade möjligheter. Kommunikationsstandarden IO-Link COM3 garanterar snabbast möjliga dataöverföring, men den extra integrerade switchutgången utökar antennernas användningsmöjligheter: de kan också användas i SIO-läge utan att vara anslutna till en IO-Link-master och fungerar då som normalt slutna eller normalt öppna kontakter.

Lämplig för åtkomstkontroll

Eftersom antennerna även stöder standarderna ISO15693 och ISO14443 är de det perfekta valet för tillträdeskontroll och för styrning av brytare inom t.ex. fabriksautomation.

Analys av data ombord

Dessutom är 2:a generationen utrustad med två datakomparatorer som kan användas separat eller i kombination. Antennerna kan därför läsa av och bearbeta värden från taggarna. Taggvärdet kan t.ex. jämföras med definierade målvärden och en signal kan matas ut i enlighet med detta via IO-Link eller switchutgång. Ingen extra styrenhet krävs.

Stöd för lösenord och identifiering av taggtyp

Automatisk identifiering av taggtyp säkerställer tillförlitlig avläsning av värden även vid varierande blockstorlekar. Möjligheten att begränsa läs- och skrivåtkomst till taggar via lösenordsinmatning kompletterar det förbättrade utbudet av 2:a generationens HF RFID-antenner.