• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. IIoT lösningar
  3. ifm mate: assistanssystem för manuella arbetsstationer

ifm mate: assistanssystem för manuella arbetsstationer

Enkel support

Med ifm mate får du en tålmodig och teoretiskt sett allvetande kollega till dina manuella arbetsstationer. Oavsett om det handlar om monteringsarbete eller förpackningsuppgifter: Med ifm mate kan du definiera, förklara och utföra varje manuell arbetsprocess steg för steg. Kärnan i systemet är en AI-algoritm som känner igen användarens händer i kombination med kameran som är monterad ovanför arbetsstationen utan ytterligare och hindrande prylar som armband eller VR-glasögon. Det definierade arbetsflödet för processen visas på displayen, liksom valfritt hjälpinnehåll som videor eller grafik.

Kvalitetssäkring med inlärningseffekt

mate visar också tydligt på avvikelser från det definierade arbetsflödet. Det missade processteget upprepas tills det har utförts korrekt. Detta förbättrar inlärningskurvan för användaren och säkerställer en hög kvalitet på utförandet.

Nya möjligheter till processoptimering

Med licenstillägget "Event Logger" kan återkommande fel och tidskrävande sekvenser i monteringsarbetsflöden enkelt identifieras. Detta bidrar till att göra produktionsinstruktionerna tydligare och ytterligare optimera effektiviteten i det manuella arbetet.

Integrering av givare och centralt bibliotek

O2D5-visionsgivare kan integreras smidigt i mate för ännu effektivare kvalitetskontroll av arbetsstycken, till exempel genom analys av mål/aktuell kontur. Via REST API kan systemet kommunicera med IT-infrastruktur på högre nivå och överföra information om den aktuella orderstatusen eller monteringsförloppet. Dialog med SAP är också möjlig så att orderplaneringen kan göras centralt för de enskilda systemen.

Läs mer om funktionerna på mate.ifm.