- Produktnyheter
- Givare
- Handhållen enhet för enkel lokalisering av läckor
Handhållen enhet för enkel lokalisering av läckor
Snabb lokalisering av upptäckta läckor
Den handhållna enheten för läckagelokalisering är ett perfekt komplement till den givarbaserade övervakningen av tryckluftssystemet. Först kan dataanalys användas för att upptäcka läckan och avgränsa den till ett visst område. Sedan används den handhållna enheten. Den kan snabbt och enkelt identifiera, mäta och dokumentera läckan från en förlust på bara 0,1 liter per minut.
Tydlig och snabb inblick i kostnaden för läckor
SDL100 har 30 ultraljudsmikrofoner, laseravståndsmätning, kamera och en 3,5-tums display. Mikrofonerna upptäcker läckageljud även vid höga omgivande bullernivåer. Det ohörbara ultraljudet omvandlas och levereras som en akustisk signal till hörlurarna. Dessutom visualiseras läckan i den direktsända kamerabilden på displayen. Den pågående tryckluftsförlusten och kostnaden för den visas också.
Förenklad rapportering enligt ISO 50001
På plats kan all information om läckan och dess underhåll registreras digitalt på SDL100 och sedan överföras till den kostnadsfria programvaran med hjälp av en dataminnesenhet. Detta förenklar rapporteringen enligt ISO 50001.