• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Metall- och stålindustrin i förändring: framsteg genom teknik

Metallindustrin utgör ryggraden i många viktiga sektorer - från fordonsindustrin till flyg- och rymdindustrin, mikroelektronik och många fler. Det omfattar utvinning, bearbetning och förädling av metaller som koppar, aluminium och titan. Inom denna sektor fokuserar stålindustrin på produktion och bearbetning av stål och järnlegeringar - viktiga material för konstruktion, transport och industriteknik.

Inom stålindustrin är mycket hög anläggningstillgänglighet och konsekvent kvalitetssäkring avgörande för att förbli internationellt konkurrenskraftig. ifm electronic, som grundades 1969 i Essen i hjärtat av Ruhrområdet - kolets och stålets hemland - har över 55 års omfattande applikationskunskap som kontinuerligt har införlivats i vidareutvecklingen av våra produkter. Idag har våra kunder inom stålindustrin tillgång till robusta, stöt- och vibrationståliga enheter för höga omgivningstemperaturer vars femårsgaranti talar för sig själv.

Dessutom stödjer ifm electronic sina kunder inom stålindustrin i deras övergång till digitalt nätverkad produktion - med sensorer och mjukvarulösningar som samlar in data från maskiner och anläggningar och ger omedelbar insikt i deras tillstånd så att underhållsarbete eller utbyte av maskinkomponenter kan initieras vid behov. Detta gör ifm till din teknikpartner på vägen mot en mer effektiv och hållbar produktion.

Lösningar för stål- och metallproduktion

ifm erbjuder innovativ teknik för optimering av produktionsprocesser:

Positionsövervakning av material

Radar, laser och infraröda sensorer för säker hantering av glödhett stål och andra metaller.

Termisk övervakning vid stålbearbetning

Temperatur- och flödesgivare för kylning av ugnar och valsverk.

Övervakning av kyl-, hydraul- och smörjvätskor

Tryckgivare, nivågivare och temperaturgivare för metallurgiska anläggningar.

Förutseende underhåll och anläggningssäkerhet

Vibrationsövervakningssystem upptäcker fel i metallbearbetningsmaskiner i ett tidigt skede - i nätverk med moneo IIoT-plattformen.


Typiska applikationer

Extrema temperaturer, höga mekaniska belastningar eller komplexa processer - kraven inom metall- och stålproduktion är många. Våra maskinapplikationer visar hur ifm:s automationslösningar bidrar till ökad effektivitet, processäkerhet och digitalisering.

Det är inte automatisering förrän det är orange.

Smart sensorteknik och digitala koncept för morgondagens produktionsprocesser. Utforma din automation med lösningar från ifm.

2140

konsulterande
försäljningsingenjörer

140

länder: Distribution av
produkter/tjänster

96,8 %

Produktens tillgänglighet på
kundens önskade datum

169000

Nöjda
kunder över hela världen