• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

DNV-certifierade givare för fartygsindustrin

ifm erbjuder beprövad och tillförlitlig automationsteknik för alla typer av fartyg. Givarna och systemen är enkla att installera, är extremt robusta och har det nödvändiga DNV-godkännandet – en avgörande kvalitetsegenskap. Detta undanröjer hinder för användarna när det gäller fartygs- och systemgodkännanden. DNV (Det Norske Veritas) är ett globalt erkänt certifieringsorgan som garanterar de högsta säkerhets- och prestandastandarderna.

Tack vare sin kompakta design och höga robusthet är givarna idealiska för krävande tillämpningar som t.ex. hydraulik. Dessutom ger ifm fem års garanti på alla produkter.

DNV-godkända produkter

Trycktransmittrar , tryckgivare och nedsänkbara trycktransmittrar  används inom en rad olika applikationer, bland annat i hydraulsystem, motorer, avgasreningssystem, vatten- och avloppsreningsverk samt för kontinuerlig nivåmätning i tankar.

Tryckgivare

 

Temperaturtransmittrar  och temperaturgivare mäter temperaturen på ytor, vätskor och gaser.

Temperaturgivare

 

Tillförlitlig  punktnivåavkänning/kontinuerlig nivåmätning av vatten och oljor i tankar samt torrkörningsskydd för pumpar.

Nivågivare

 

Flödesgivarna mäter samtidigt temperatur och flöde i  vatten, luft och oljor. Magnetisk-induktiva flödesgivare mäter flödeshastigheten, förbrukningen och temperaturen hos ledande, vattenhaltiga vätskor.  Mätare för tryckluft och industrigaser mäter flöde, förbrukning, tryck och temperatur med hög noggrannhet.

Flödesgivare

 

IO-Linkmaster och moduler överför maskindata, processparametrar och diagnostikdata till styrsystemet. De bidrar dessutom till att minimera mängden kabeldragning som krävs.

IO-Linkmaster och moduler

 

Induktiva konduktivitetsgivare mäter konduktivitet och  har samtidigt en kompakt konstruktion. Motståndskraftiga mot salt och andra aggressiva medier.

Analytiska givare

 

Styrsenheter  för applikationer med höga skyddskrav är lämpliga för direkt montering i fordon och mobila maskiner utan att det krävs något extra skyddshus.

De robusta HMI-enheterna är programmerbara högupplösta färgdisplayer med reptåliga glaspaneler för styrning, parametrering och drift av mobila maskiner och anläggningar.