Skydd för transportband
Varför är det så viktigt att övervaka transportbandet?
- Skydd mot person- och maskinolyckor genom lokal och fjärrstyrd säkerhetsövervakning.
- Minska komplex och dyr kabeldragning med hjälp av styrenheter och säkerhetsnätverk.
- Säkerställ optimal produkttransport genom att övervaka hastighet, blockering och felinställning av bandet.
Skydd för transportband
Hur ger man skydd mot olyckor där människor och maskiner är inblandade?
Säkerhetsanordningar som linbrytare och nödstoppsenheter från ifm skyddar både operatörer och maskiner från potentiella faror. Väl synliga lysdioder säkerställer en enkel identifiering, medan säkerhetsfjädrar förhindrar temperaturdrift för linan.
Hur kan man minska komplex och dyr kabeldragning?
Långa avstånd för process- och säkerhetssignaler kräver dyr och komplex kabeldragning. AS-i och Safety at Work minimerar installationstiden och ger kostnadsbesparingar genom att tillhandahålla fullständig diagnostik för enkelt underhåll.
Hur säkerställer man kontinuerlig drift av transportbandet?
ifm:s bandfelriktningsbrytare registrerar omedelbart bandrörelser och förhindrar därmed bandskador och produktsvinn. Varvtalsövervakare mäter rotationshastigheten för att indikera eventuella blockeringar eller glidningar.