- moneo IIoT-plattformen
- Produkter
- moneo IIoT Core
- moneo Assistant
moneo Assistant
Är du redo för nästa nivå inom industriell AI?
moneo Assistant är den generativa artificiella intelligensen i moneos IIoT-plattform för din smarta fabrik.
moneo Assistant hjälper dig att ta fram praktiska insikter som gör det möjligt för dig att fatta bättre beslut med mindre ansträngning. Det hjälper dig att samla in all nödvändig viktig information och presentera den på ett tydligt och meningsfullt sätt på ett och samma ställe – antingen via chatt eller ett naturlig dialog.
moneo Assistant minskar din arbetsbörda och ökar effektiviteten i driften, eller med mänsklig kontroll i processen kan den även styra ditt moneo-system så att det tar över dina rutinuppgifter.
Varför är moneo Assistant viktigt?
Pålitlig AI för industriella applikationer
Säkerhet och förtroende – redan från början
Med moneo Assistant kan du lita på en AI-lösning som från första början har utformats med fokus på öppenhet, säkerhet och ansvarsfullhet. I enlighet med den riskbaserade och riskbaserade utvärderingsmetoden i EU:s AI-förordning klassificeras moneo Assistant som ett system med ”begränsad risk”. Denna klassificering uppfyller alla relevanta krav på öppenhet och gör den perfekt lämpad för sitt avsedda användningsområde inom industriella applikationer.
Säkerheten först – dina uppgifter förblir dina
moneo Assistant körs uteslutande inom din moneo Cloud-instans och arbetar strikt inom de säkerhets- och behörighetsstrukturer som du själv definierar för dig själv eller dina användare. Den har endast åtkomst till de uppgifter som du uttryckligen har gett behörighet till – helt isolerad per kund och utan någon databehandling över systemgränserna. Detta gör att du kan dra nytta av intelligent AI-stöd utan att kompromissa med dataskydd, IT-säkerhet eller kontroll.
Det kanske låter liknande, men det är i grunden helt annorlunda
Skillnaden mellan moneo Assistant och moneo Industrial Assistant.
moneo Assistant
Som ett intelligent AI-assistanslager på moneo-plattformen är moneo Assistant integrerat i IIoT Core. Det:
- kombinerar data, sammanhang och branschkunskap
- ger dig svar och rekommendationer på ett naturligt språk
- använder tjänster från moneo och innehåll från ifm
- förstår sammanhanget utifrån din chattlogg
- utför moneos tjänster å dina vägnar
- förbättrar din effektivitet och ditt beslutsfattande
moneo Industrial AI Assistant
Som en del av moneo Insights fungerar moneo Industrial AI Assistant som ett AI-baserat assistanssystem inom moneo IIoT Core och erbjuder tre specialiserade analysverktyg:
- Avvikelseupptäckt / Tillståndsövervakning: moneo SmartLimitWatcher och moneo PatternMonitor
- Förebyggande underhåll: moneo LifetimeEstimator