• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Elmia Automation 2026
Lösningar för framtidens produktion

Industri 4.0
IIoT-plattformen moneo Digitalisering
Mässa
Tillgängliga datum
Plats

Elmia, Mässvägen 12, Jönköping

Monter: D01:64

Från utmaning till möjligheter - teknologin som transformerar industrin


Den 19-22 maj deltar ifm på Elmia Automation i Jönköping.

I monter D01:64 möter du våra automationsexperter och får en inblick i våra senaste produktnyheter, skräddarsydda för din bransch. Vi visar hur sensorteknik, data och öppna standarder omsätts till driftsäkra, skalbara automationslösningar för modern produktion.

Det är ett utmärkt tillfälle att ta del av innovativa lösningar och den senaste tekniken, samtidigt som du knyter värdefulla kontakter. 


Vi visar hur tekniken kan användas som en sammanhängande helhet:

  • IO‑Link‑sensorer som ger betydligt mer information än traditionella signaler
  • Process‑ och tillståndsdata som blir användbar direkt i styrsystemen
  • En gemensam plattform för effektivitet, spårbarhet och långsiktig digitalisering


I montern demonstrerar vi bland annat:

  • IO‑Link‑master med stöd för flera protokoll – anpassad för olika styrsystem och framtida maskindesign
  • Smarta sensorer med IO‑Link – flexibel funktionalitet, snabb idrifttagning och minskat variantbehov
  • Skåpslös strömförsörjning – mindre apparatskåp, enklare installation och bättre serviceåtkomst
  • Sensor‑to‑cloud med moneo – omvandlar sensordata till konkreta insikter om maskiners tillstånd


Träffa oss och prata om:

  • Hur IO‑Link kopplar samman innovation med stabil och effektiv automationsdrift
  • ifm Industrial AI Assistant – när maskindata används där besluten fattas
  • RFID‑baserad spårbarhet med moneo Track & Trace – kontroll över produkter, bärare och materialflöden genom hela produktionskedjan


Vi ser fram emot att träffa dig!

Information om mässan

Möt framtidens produktion på Elmia Automation. Från robotteknik till smarta systemintegrationer – allt för att göra din produktion snabbare, mer precis och kostnadseffektiv.

Tillgängliga datum
Plats

Elmia, Mässvägen 12, Jönköping

Monter: D01:64

Produkter i fokus