• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Mobilautomation
  3. CAN komponenter

CAN komponenter

  • För expansion och komplettering av produktportföljen
  • Decentraliserade in och utdata
  • Ytterligare funktioner för CAN bussen
  • Styrbar via högpresterande CAN gränssnitt

Intelligenta CAN-komponenter – flexibel expansion för mobila styrsystem

CAN-komponenter från ifm är det perfekta komplementet till styrsystem i mobila maskiner. De möjliggör enkel, decentraliserad expansion av in- och utgångar, tillhandahåller ytterligare anpassade systemfunktioner och säkerställer därmed maximal flexibilitet i maskinarkitekturen.

Via CAN-bussen, som är allmänt etablerad i mobila applikationer, kan sensorer, ställdon och styrenheter kopplas samman på ett tillförlitligt sätt. Även komplexa applikationer kan därmed implementeras med minimal kabeldragning – från enkel signalbehandling till avancerade styrningsuppgifter.

Mångsidiga användningsmöjligheter

Oavsett om det gäller en utökning av styrenheter, integrering av ytterligare I/O eller implementering av specifika funktioner – CAN-komponenter erbjuder ett brett spektrum av applikationer :

  • Decentraliserade I/O-utbyggnader som komplement till huvudstyrenheten
  • Ytterligare funktioner såsom tidsregistrering med ett realtidsklocka
  • Utökning av HMI med in- och utgångar
  • Integration i modulära maskinkoncept via standardiserad CANopen-kommunikation

Hållbar prestanda vid användning i fält

Med hög skyddsklass, E1-godkännande och utmärkt stöt- och vibrationsmotstånd är CAN-komponenterna från ifm idealiska för tuffa miljöer inom bygg-, jordbruks- och kommunala applikationer . Detta säkerställer tillförlitlig maskinkommunikation även under extrema förhållanden.

Din fördel: modulär flexibilitet med ett konsekvent systemkoncept

Oavsett om det gäller en enskild funktionell komponent eller en del av ifm-systemnätverket – CAN-modulerna kan kombineras sömlöst med styrenheter och displayer för mobila maskiner. Detta gör att du kan skapa en skalbar, robust och framtidssäker maskinarkitektur.