• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Mobilautomation
  3. Mobil IoT hårdvara

Mobil IoT hårdvara

  • Tillförlitligt trådlöst datautbyte för mobila maskiner
  • Diagnostik i realtid via programmeringssystemet CODESYS
  • Visning och lagring av data via internetportal
  • Visning och bearbetning av positions- och ruttdata
  • Olika interface för integration till maskinnätverket

mobila IoT-gateways från ifm – länken mellan dina maskiner och den digitala framtiden

De mobila IoT-gatewayerna från ifm är viktiga komponenter för en smart, uppkopplad och framtidsanpassad maskinpark. De kopplar dina mobila maskiner direkt till den digitala världen och skapar grunden för effektiva processer – från fjärråtkomst till flottans förvaltning till förebyggande underhåll.
Som en del av ifm-ekosystemet är de fullt kompatibla med styrenheter, sensorer och programvara, vilket möjliggör en snabb och säker implementering av dina digitaliseringsinitiativ.

Intelligent kommunikation mellan maskin och moln

De mobila IoT-gatewayerna möjliggör stabil och säker kommunikation i realtid – även under de tuffaste driftsförhållandena. De samlar in maskin- och processdata, överför den till den molnbaserade IoT-mjukvaruplattformen och tar emot kommandon såsom konfigurationsjusteringar eller mjukvaruuppdateringar via luft. Detta optimerar underhållscyklerna, minskar driftstoppen och håller din flotta kontinuerligt uppdaterad.

Fjärrunderhåll på ett enkelt sätt med remoteConnect

RemoteConnect-tekniken möjliggör säker fjärråtkomst till dina maskiner – över hela världen och utan komplex IT-integration. Serviceingrepp kan därmed minimeras, diagnostik utföras på distans och programvarujusteringar genomföras i realtid.

Din flottförvaltning med ecologOne

ecologOne möjliggör inte bara säkra trådlösa uppdateringar, utan också målinriktad adressering av enskilda systemkomponenter i ifm-ekosystemet. Maskinerna kan därför anpassas flexibelt, programvaruversionerna hållas uppdaterade och underhållsarbeten planeras proaktivt.

Funktionella höjdpunkter för uppkopplade maskiner

  • Tillförlitligt trådlöst datautbyte för mobila maskiner
  • Realtidsdiagnostik via CODESYS-programmeringssystem
  • Maskinhantering via den mobila IoT Suite
  • Visning och bearbetning av maskindata i dataportalen
  • Fjärråtkomst via remoteConnect
  • Datahantering via ecologOne

Robust hårdvara för extrema krav

De mobila IoT-enheterna är särskilt utformade för användning i fordon och mobila maskiner. Tack vare sin höga skyddsklass IP67, E1-godkännande, EMC-motstånd samt stöt- och vibrationsmotstånd klarar de alla utmaningar – från byggarbetsplatser till skördearbeten.

Översikt över viktiga funktioner:

  • Hög mekanisk robusthet för mobila applikationer
  • Omfattande gränssnitt (t.ex. CAN, Ethernet, mobilnätverk, positionsspårning)
  • Flexibel montering i fordonet eller i kontrollskåp
  • Pålitlig anslutning även i avlägsna driftsområden

Skalbar. Säker. Framtidsinriktad.

Som en del av en modulär helhetslösning kan de mobila IoT-gatewayerna integreras sömlöst i ifm:s systemlandskap. Tillsammans med kraftfulla styrenheter, robusta HMI-enheter och precisa sensorerbildar de ett perfekt samordnat helhetssystem – från datainsamling och bearbetning till visualisering och molnanslutning.
Denna systemkoherens möjliggör enkel integration, maximal effektivitet och full skalbarhet – oavsett om det gäller anslutning av enskilda maskiner eller digital hantering av hela maskinparker.

Läs mer om fördelarna och möjligheterna med mobil IoT här: mobil IoT från ifm.