- Produkter
- Mobilautomation
- Displayer
Displayer
- Robust och kraftfullt HMI för drift och övervakning
- Programmerbar och parametriserbar enligt IEC 61131-3 med CODESYS
- Vibration och chocktåligt hölje med högskyddsklass
- Enheter för montage på ytan eller inbyggbart
- Kraftfulla interface för flera olika kommunikationsuppgifter
Robusta HMI:er: intelligenta displayer för mobila maskiner
Optimal styrning och drift med robusta HMI-displayer från ifm
HMI, förkortning för Human Machine Interface, är en nyckelteknologi för enkel och intuitiv styrning av komplexa maskiner. De programmerbara HMI-displayerna från ifm går ett steg längre och höjer standarden för styrning, parameterinställning och drift av mobila maskiner och system.
De viktigaste fördelarna i korthet:
- Avancerad teknik för krävande miljöer
- Robust design och mångsidig funktionalitet för användning i mobila maskiner
- Mångsidig användning – som fristående lösning eller i kombination med mobila styrenheter
- Fördefinierade loggningsfunktioner och ett högpresterande Linux-system
Pålitlig i alla miljöer
HMI-enheternas höga skyddsklass gör att de kan monteras på paneler eller ytor för användning utomhus eller i hytter. Damm, vatten, vibrationer och extrema temperaturer är därför inget problem.
Särskilda egenskaper:
- Ökad EMC-motståndskraft
- E1-typgodkännande för användning i:
- Byggmaskiner
- Jordbruksfordon
- Kommunala fordon
Innovativa funktioner för maximal flexibilitet
HMI-skärmarna finns i olika storlekar och har många programmerbara, bakgrundsbelysta funktionsknappar. Modeller med navigeringsknappar, potentiometrar eller pekskärmar erbjuder ytterligare alternativ för anpassning till specifika applikationer . Tack vare en analog videoingång eller Ethernet-gränssnittet kan alla vanliga kameror som är avsedda för mobila applikationer enkelt integreras.
Enkel integration och intuitiv programmering
Fördefinierade funktionsblock från det omfattande enhetsbiblioteket förenklar användningen av HMI-programvaran, medan tillförlitlig kommunikation via CAN-gränssnitt garanterar maximal effektivitet.
Dina fördelar:
- Snabb installation
- Hög användarvänlighet
- Flexibel anpassning till individuella applikationer
Display som går utöver standardoperatörsgränssnitt – som en del av din mobila systemlösning
HMI-displayerna från ifm är mycket mer än enkla operatörsgränssnitt – de är en integrerad del av en välkonstruerad systemlösning för mobila maskiner. I kombination med styrenheterna frånecomatmobile-serien realiserar de sin fulla potential och säkerställer smidig, intuitiv drift och precis styrning.
I samverkan med andra ifm-komponenter skapas ett kraftfullt helhetssystem:
- Drift: Robusta HMI:er för intuitiv interaktion och visualisering
- Styrenhet : Kärnelementet för tillförlitlig maskinlogik
- Sensorer: Exakta mätdata för maximal transparens och effektivitet
- Anslutningsmöjligheter: Mobil IoT-hårdvara för anslutning till molnet
Denna kombination möjliggör en sömlös lösning – från sensor till moln – som är perfekt anpassad och anpassningsbar till din applikation.
ifm:s löfte ”1+1=3”
ifm:s löfte ”1+1=3” står för det verkliga mervärde som skapas när våra komponenter samverkar. Våra produkter är kompatibla med andra system, men ger optimal prestanda när de kombineras.
Konkret innebär detta följande:
- Enkelt underhåll och uppdateringar: Med ecologOne kan programvaru- och applikationsuppdateringar utföras snabbt och enkelt.
- Central diagnostik: Maskinstatusinformation kan nås från vilken punkt som helst i systemet – även via ecologOne.
- Samordnade ansökningar: Förtestade funktioner som kamera- och HMI-integration möjliggör äkta Plug & Work – alla parametrar är förkonfigurerade.
- Allt från en enda källa: Från skräddarsydda mobila processensorer till styr- och anslutningsteknik till molnintegration – ifm erbjuder ett omfattande sortiment för kompletta systemlösningar, inklusive rådgivning och integration.
Dina fördelar med ifm som systempartner:
- Exakta mätdata
- Flexibla styrenheter
- Intuitiv användning
- Välkonstruerade helhetslösningar för mobila applikationer
Lita på vår mångåriga erfarenhet inom mobil automation och på lösningar som gör din automation effektiv, robust och framtidssäker.
Med ifm får du innovation, tillförlitlighet och tydligt mervärde – från en enda leverantör.
Upptäck rätt HMI nu
Utforska alla fördelar och applikationsexempel för de robusta och mångsidiga HMI:erna från ifm här.
Har du inte hittat rätt display än?
Våra experter hjälper dig gärna att välja den perfekta HMI-enheten för din mobila applikation.